(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ หกเหลี่ยมเป็น เกลี่ยวครึ่ง และสามารถใช้กับ น๊อตตัวเมีย หรือใน รูต๊าปเกลียวโบลท์ ถูกขันด้วยประแจ
โบลท์ หกเหลี่ยมแรงดึงสูง RS pro ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณประกอบได้ง่าย
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี
รีไซเคิล
ไม่เป็นแม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
279-745 |
279-880 |
279-903 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | พิทช์ เกลียว | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 936.51 ฿ 661.08 | HIGH TENSILE BOLTS BZP STEEL | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M10 | 1.5 | 90 มม | ||
฿ 3,233.23 ฿ 2,155.59 | HIGH TENSILE BOLTS BZP STEEL | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M16 | 2 | 60mm | ||
฿ 1,518.37 ฿ 1,071.82 | HIGH TENSILE BOLTS BZP STEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M16 | 2 | 70mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | การขัดเงา | ล้าง สังกะสี | เกรด | 8.8 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เหล็กกล้า | เหล็กกล้าแรงดึงสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง