1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สกรูเครื่องจักรหัวเตเปอร์ผ่า ไนล่อนธรรมดา【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

METRIC THREAD

สกรูเครื่องจักรหัวเตเปอร์ผ่า ไนล่อนธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 667.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีความแข็งแรงเชิงกลสูงตาม BS4183
เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเป็นฉนวนและความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดี
เหมาะสำหรับใช้ในงานประกอบที่มีไฟฟ้าแรงสูง
ขึ้นรูปจากไนล่อนสีงาช้าง 6·6
อุณหภูมิใช้งาน -35 ถึง +85 °C

รหัสสินค้า
291-543
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 667.11

METRIC THREAD 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 20mm พิทช์ เกลียว 1 การขัดเงา ผิวเรียบ
วัสดุ ไนล่อน รูปทรง หัว หัวเตเปอร์ ประเภทของไดรฟ์ ร่อง
ขนาด เกลียว M6