1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แหวนรอง สั่นภายนอก【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

EXTERNAL SHAKEPROOF WASHER

แหวนรอง สั่นภายนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 599.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวกระทะ RS pro ทำจากสแตนเลสชุบสังกะสีสดใสเพื่อความต้านทานการกัดกร่อนสกรูนี้ประกอบด้วยสกรู pozidriv หัวกระทะพร้อมแหวนรองแบบยึดเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
แหวนรอง สั่นภายนอกกระทะหัว สกรู pozidriv
สเตนเลส ชุบ สังกะสี สดใส
ติดตั้งง่ายและรวดเร็วกว่า สกรู และ แหวนรอง แยก

รหัสสินค้า
278-691 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 599.53

฿ 423.21

EXTERNAL SHAKEPROOF WASHER 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 12mm การขัดเงา ชุบไบรท์ซิงค์ วัสดุ เหล็กกล้า
รูปทรง หัว หัวกระทะ ประเภทของไดรฟ์ Pozidriv ขนาด เกลียว M4
ประเภท แหวนรอง ฟัน ภายนอก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 278-691 ในชุด แหวนรอง สั่นภายนอก