1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเครื่องจักร หัวเทเปอร์ ส สเตนเลส【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

METRIC THREAD

สกรูเครื่องจักร หัวเทเปอร์ ส สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 571.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แกนควั่นเป็นชั้น ๆ

รหัสสินค้า
527-189 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 571.36

฿ 403.32

METRIC THREAD 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 12mm พิทช์ เกลียว 0.7 วัสดุ สแตนเลส
รูปทรง หัว หัวเตเปอร์ ประเภท สเตนเลส A2 304 ประเภทของไดรฟ์ ร่อง
ขนาด เกลียว M4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 527-189 ในชุด สกรูเครื่องจักร หัวเทเปอร์ ส สเตนเลส