1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง เหล็กกล้า 8M-20 มม

พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง เหล็กกล้า 8M-20 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 728.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง เหล็กกล้า 8M-20 มม
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน ออกแบบมาเพื่อใช้กับสายพาน HTD แบบซิงโครนัส และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 20 และ 30
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานประเภท : HTD
● จำนวนฟัน น้อยสุด/มากสุด : 22 และ 26
● วัสดุ : เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน มักใช้ในระบบสายพานไทม์มิ่งเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ในเครื่องจักร

รหัสสินค้า
183-631SALE
183-653SALE
184-808SALE
184-814SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เพื่อให้เหมาะกับความกว้างของ สายพาน ศูนย์กลางฮับ จำนวน ซี่, แถว, ชุด เส้นผ่าศูนย์กลาง รู สูงสุด

฿ 1,371.57

฿ 968.19

8M 30MM 1 ชิ้น 8 วัน 1054.65 มม30 มม43 มม2229 มม

฿ 1,516.12

฿ 1,070.23

8M 30MM 1 ชิ้น 8 วัน 1064.85 มม30 มม48 มม2632 มม

฿ 728.35

฿ 514.14

8M 20MM 1 ชิ้น 8 วัน 1054.65 มม20 มม43 มม2229 มม

฿ 1,373.84

฿ 969.79

8M 20MM 1 ชิ้น 8 วัน 1064.85 มม20 มม48 มม2632 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า พิทช์ 8 มม รู 12 มม