1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้น 5M-09mm (182-587)

5M 09MM

พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้น 5M-09mm (182-587)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พิทช์ 5 มม. x สายพาน กว้าง 9 มม
ผลิตจาก วัสดุ มีความแข็งแรงสูง
ออกแบบมาเพื่อใช้กับสายพาน HTD แบบซิงโครนัส
เบื่อใหม่ได้อย่างง่ายดายตามขนาด เพลา ต้องการ
พูลเล่ย์ กว้าง 14.5 มม

รหัสสินค้า
182-587 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางฮับ จำนวน ซี่, แถว, ชุด รู เส้นผ่าศูนย์กลาง รู สูงสุด

฿ 585.67

฿ 413.42

5M 09MM 1 ชิ้น 8 วัน 10เหล็กกล้า22.73 มม16 มม156mm11 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เพื่อให้เหมาะกับความกว้างของ สายพาน 9 มม พิทช์ 5mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 182-587 ในชุด พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้น 5M-09mm

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
184-533
184-836
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางฮับ จำนวน ซี่, แถว, ชุด รู เส้นผ่าศูนย์กลาง รู สูงสุด

฿ 2,942.65

1 ชิ้น 8 วัน 10อลูมิเนียม113.45 มม45 มม728mm30 มม

฿ 2,287.72

1 ชิ้น 8 วัน 10อลูมิเนียม94.35 มม45 มม608mm30 มม