1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สกรูเหล็กกล้าหัวเตเปอร์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เกลียวเมตริก【50-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (281-394)

SOCKET COUNTERSUNK SCREWS

สกรูเหล็กกล้าหัวเตเปอร์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เกลียวเมตริก (281-394)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม RS PRO เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณต้องการตัวยึดเพื่อนั่งล้างหรือใต้พื้นผิววัสดุของคุณ
สกรูหัวเตเปอร์ เกลียวเมตริก ที่ได้รับความนิยมนี้ผลิตจากเหล็กกล้าเกรด 10.9 เหมาะสำหรับงานเบาที่มีพื้นที่จำกัด มีผิวสำเร็จสีดำ ให้ชิ้นงานและรูปลักษณ์ดูสวยงามมีคุณภาพทุกการใช้งาน
ตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สกรู เหล่านี้สามารถขันให้แน่นหรือคลายออกได้โดยใช้ กุญแจ อัลเลนหรือ ประแจหกเหลี่ยม พวกเขาสามารถมี ปลาย หลายประเภทซึ่งรวมถึง:
สกรูตัวหนอนปลายถ้วย – ปลาย เว้า นิยมใช้กันมากที่สุด
Flat point – ใช้สำหรับการรีเซ็ตหรือย้ายตำแหน่งบ่อยครั้ง เรียบง่ายและคุ้มค่า
ปลายกรวย – ปลาย แหลม ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ถาวรมากขึ้น ความสามารถในการยึดสูงสุดเนื่องจากการ หน้าสัมผัส ที่แม่นยำของ ปลายกรวย
Half ปลายทรงกระบอก - ปลาย เป็นทรงกระบอก
มีขนาดเกลียวให้เลือกหลากหลายขนาด เช่น M3, M4, M5, M6 และ M8
การคว้านรูเทเปอร์ – หัว ไม่ยื่นออกมาเพื่อให้ไม่มีอะไรสามารถชนได้และรบกวนการทำงานของ การใช้งาน
นอกจากนี้ยังใช้ในแอปพลิเคชันเครื่องเชื่อมภายในจำนวนมาก
มีมาร์คกิ้งที่หัว
ทนทานกว่าเกรด 8.8
ความแข็งแรงที่กำหนด 1040 N/mm²
ความแข็งแรงคราก 940 N/mm²
ต้องใช้ ประแจหกเหลี่ยม / กุญแจ อัลเลน

รหัสสินค้า
281-394 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว

฿ 294.79

฿ 208.09

SOCKET COUNTERSUNK SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1010mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว M3 พิทช์ เกลียว 0.5mm การขัดเงา สีดำ, ผิวธรรมชาติ
วัสดุ เหล็กกล้า รูปทรง หัว หัวเตเปอร์ซ็อกเกตหกเหลี่ยม ประเภท เกลียว เมตริก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 281-394 ในชุด สกรูเหล็กกล้าหัวเตเปอร์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เกลียวเมตริก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
281-372
292-439
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว

฿ 1,324.77

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 106mm

฿ 219.09

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1020mm