(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์หัวหกเหลี่ยมเกลียวครึ่ง ใช้ได้กับนัทหรือรูที่ต๊าปเกลียว ขันโบลท์ให้แน่นด้วยประแจ
โบลท์หัวหกเหลี่ยมจาก RS Pro ของเราได้รับการออกแบบมาให้ผู้ใช้งานประกอบชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดาย
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี
รีไซเคิลได้
ไม่เป็นแม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
508-0944 |
508-1010 |
508-1105 |
508-1127 |
508-1133 |
508-1183 |
508-1206 |
797-6282 |
797-6288 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | พิทช์ เกลียว | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,414.19 ฿ 1,609.54 | HEXAGON HEAD BOLTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M8 | 1.25 | 60mm | ||
฿ 2,101.49 ฿ 1,401.06 | HEXAGON HEAD BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M10 | 1.5 | 50mm | ||
฿ 1,072.51 ฿ 757.08 | HEXAGON HEAD BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M12 | 1.75 | 60mm | ||
฿ 3,515.52 ฿ 2,343.80 | HEXAGON HEAD BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M12 | 1.75 | 70mm | ||
฿ 1,322.51 ฿ 933.56 | HEXAGON HEAD BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M12 | 1.75 | 80mm | ||
฿ 1,992.51 ฿ 1,328.41 | HEXAGON HEAD BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M16 | 2 | 60mm | ||
฿ 2,717.56 ฿ 1,811.80 | HEXAGON HEAD BOLTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M16 | 2 | 70mm | ||
฿ 965.03 ฿ 681.21 | HEXAGON HEAD BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M10 | 1.5 | 35mm | ||
฿ 555.00 ฿ 391.77 | HEXAGON HEAD BOLTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M8 | 1.25 | 30mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | การขัดเงา | ผิวเรียบ | ประเภท สเตนเลส | A2 304 |
---|---|---|---|---|---|
เกรด | 304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง