(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเครื่องจักรเป็นสกรูแบบเกลียวเต็มสำหรับใช้กับรูที่ต๊าปเกลียวที่เจาะรูไว้ล่วงหน้า หรือใช้กับนัทและแหวนรองบริเวณรูทะลุ สกรูเครื่องจักรมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ วัสดุ ชนิดหัว รอยบาก และขนาด สกรูเครื่องจักรใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งในเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และระบบงานอุตสาหกรรมอีกหลากหลายประเภท สกรูเครื่องจักรมีลักษณะคล้ายกับโบลท์ แต่สกรูเครื่องจักรจะมีรูซ็อกเก็ตที่หัวเพื่อให้ใช้ไขควงขันได้
สกรูเครื่องจักรหัวกระทะแฉกของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานประกอบชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
198-295 |
553-611 |
560-625 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว | ขนาด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,294.04 ฿ 913.46 | METRIC THREAD BZP STEEL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 6mm | 0.5 | M3 | ||
฿ 402.75 ฿ 284.30 | METRIC THREAD BZP STEEL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 12mm | 0.8 | M5 | ||
฿ 244.87 ฿ 172.85 | METRIC THREAD BZP STEEL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 20mm | 0.5 | M3 |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ชุบไบรท์ซิงค์ | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรง หัว | หัวกระทะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไดรฟ์ | แฉก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง