1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ความดัน IND

PRESSURE TRANSDUCERS

ชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ความดัน IND
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,032.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ IND เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรม หลากหลาย ประเภทมีหัววัดที่ใช้เซ็นเซอร์เซรามิกตัวต้านทานแบบเพียโซซึ่งให้ความเข้ากันได้ของสื่อที่ดีเยี่ยมภายในตัวเรือนสแตนเลสสตีล
เซนเซอร์ เซรามิก ฟิล์ม หนาตัวต้านทานแบบ Piezo
ตัวเครื่องสแตนเลส
+/ - ความแม่นยำ 0.25%
เอาต์พุตที่แตกต่างกัน ได้แก่ mV โวลต์และ mA
เครื่องขยายสัญญาน ใช้ ไมโครโปรเซสเซอร์
อุณหภูมิใช้งาน:-20 ° C ถึง +135 ° C
ชดเชยอุณหภูมิสอบเทียบและให้มาพร้อมกับหมายเลขซีเรียลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้และใบรับรองการสอบเทียบ

รหัสสินค้า
797-4973 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 14,032.72

฿ 9,355.61

PRESSURE TRANSDUCERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +135°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C ชนิดที่มีการยึดติด เกลียว
การตั้งค่า ความดัน ขั้นต่ำ -1bar วัสดุ ตัวเสื้อ สเตนเลส อ่านค่า ความดัน สูงสุด 400bar
สื่อวัด สื่อต่าง ๆ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ DIN 43650 สื่อวัด เกจวัด
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 9 ถึง 32 V dc ไฟบอกสถานะ LED 0bar ช่วงการตั้งค่า ความดัน ±0.25 %
การตั้งค่า ความดัน สูงสุด แรงดันไฟฟ้า ประเภทการอ่าน ความดัน BSP 1/4 แรงดันไฟเลี้ยง 0 ถึง 5 V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 797-4973 ในชุด ชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ความดัน IND