1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

พูเล่ย์อลูมิเนียมสำหรับสายพานไทม์มิ่ง

พูเล่ย์อลูมิเนียมสำหรับสายพานไทม์มิ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 732.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พูเล่ย์อลูมิเนียม เหมาะสำหรับใช้กับสายพานไทม์มิ่งโพลียูรีเทนทั้งหมด
พูเล่ย์ทั้งหมดจะมีหน้าแปลนและมีรูไพล็อตมาตรฐาน ยกเว้นรุ่น 48 และ 60 ฟัน

รหัสสินค้า
286-5663SALE
286-5720SALE
286-5736SALE
744-952SALE
744-968SALE
744-974SALE
745-703SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เพื่อให้เหมาะกับความกว้างของ สายพาน ศูนย์กลางฮับ จำนวน ซี่, แถว, ชุด รู เส้นผ่าศูนย์กลาง รู สูงสุด

฿ 1,074.99

฿ 758.84

METRIC PITCH TIMING BELT 1 ชิ้น 8 วัน 32mm10mm23mm206mm18mm

฿ 1,929.40

฿ 1,286.33

METRIC PITCH TIMING BELT 1 ชิ้น 8 วัน 95.65mm10mm65mm608mm76mm

฿ 743.76

฿ 525.02

METRIC PITCH TIMING BELT 1 ชิ้น 8 วัน 15.05mm16mm8mm10-6mm

฿ 732.47

฿ 517.05

METRIC PITCH TIMING BELT 1 ชิ้น 8 วัน 19.25mm10mm11mm12-6mm

฿ 761.83

฿ 537.78

METRIC PITCH TIMING BELT 1 ชิ้น 8 วัน 22.45mm10mm13mm14-8mm

฿ 794.19

฿ 560.62

METRIC PITCH TIMING BELT 1 ชิ้น 8 วัน 24.05mm10mm11mm156mm10mm

฿ 1,120.00

฿ 790.61

METRIC PITCH TIMING BELT 1 ชิ้น 8 วัน 39.95mm16mm13mm256mm25mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียม พิทช์ 5mm