1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โพซิชันเนอร์แบบ Smart ซีรีส์ IP8001/8101 (ชนิดก้าน / ชนิดโรตารี่) (รหัสสินค้า)

POSITIONER

โพซิชันเนอร์แบบ Smart ซีรีส์ IP8001/8101 (ชนิดก้าน / ชนิดโรตารี่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47,671.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิค และคุณลักษณะของสินค้าของกระบอกลม SMC
    โปรดดูที่นี่

    ■ การจัดการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเองบนเว็บไซต์นี้ จะเผยแพร่โดยไม่มีกำหนดล่วงหน้า
    คลิกที่นี่เพื่อดูใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่นสินค้า
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

มีไมโครคอมพิวเตอร์และเซ็นเซอร์ภายใน ช่วยให้สามารถเปลี่ยนและตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ จากระยะไกลได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· มีประสิทธิภาพในการกันฝุ่น / กันน้ำ
· โครงสร้างป้องกันการระเบิด
· ฟังก์ชั่นตรวจสอบ
· มีแผ่นบอกสถานะการเปิดอยู่ภายใน
· มีแผ่นสเกลอยู่ด้านนอก (ชนิดโรตารี่, ติดตั้งด้านหลัง)
· ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มกดในตัว
· ปรับค่าซีโร / สแปนได้ง่ายกว่าโพซิชันเนอร์เชิงกลทั่วไป
· ฟังก์ชั่นเอาท์พุตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
· มีจอแสดงสถานะการควบคุม
· รองรับอินพุต 2 สายจากอุปกรณ์ที่มีอยู่
· ฟังก์ชั่น HART communication
· ติดตั้งแทนสินค้ารุ่นเก่าได้ทันที
· ประหยัดพลังงาน

Drawing

IP8001 (ชนิดก้าน)

IP8000-0□0/0□3

Drawing ของโพซิชันเนอร์แบบ Smart ซีรีส์ IP8001/8101 (ชนิดก้าน / ชนิดโรตารี่), IP8001 (ชนิดก้าน), IP8000-0□0/0□3

□-IP8001-0□2/0□4-W

Drawing ของโพซิชันเนอร์แบบ Smart ซีรีส์ IP8001/8101 (ชนิดก้าน / ชนิดโรตารี่), IP8001 (ชนิดก้าน), □-IP8001-0□2/0□4-W

IP8101 (ชนิดโรตารี่)

IP8101-0□0/0□3-W

Drawing ของโพซิชันเนอร์แบบ Smart ซีรีส์ IP8001/8101 (ชนิดก้าน / ชนิดโรตารี่), IP8101 (ชนิดโรตารี่), IP8101-0□0/0□3-W

□-IP8101-0□2/0□4

Drawing ของโพซิชันเนอร์แบบ Smart ซีรีส์ IP8001/8101 (ชนิดก้าน / ชนิดโรตารี่), IP8101 (ชนิดโรตารี่), □-IP8101-0□2/0□4

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า

รายการรหัสสินค้า
IP8001IP8101
โพซิชันเนอร์แบบ Smart
ชนิดก้านชนิดโรตารี่
ซิงเกิ้ล / ดับเบิ้ลแอคติ้ง
กระแสไฟฟ้าอินพุต4 ถึง 20 mA DC (มาตรฐาน) ^*2)
กระแสไฟฟ้าใช้งานขั้นต่ำ3.85 mA DC ขึ้นไป
แรงดันระหว่างขั้ว12 V DC (เทียบเท่ากับความต้านทานอินพุต 600 Ω ที่ 20 mA DC)
กำลังจากแหล่งจ่ายสูงสุด1W (กระแสสูงสุด: 100 mA DC, แรงดันสูงสุด: 28 V DC)
แรงดันลมจ่าย0.14 ถึง 0.7 MPa0.3 ถึง 0.7 MPa
ระยะชักมาตรฐาน10 ถึง 85 มม. (มุมเบี่ยงเบนที่อนุญาต 10 ถึง 30°)60 ถึง 100°^*3)
ความไว^*4)ภายใน 0.2% FS
ความเป็นเชิงเส้น^*4)ภายใน ±1% F.S.
ฮิสเทอรีซิส^*4)ภายใน 0.5% F.S.
ความสามารถในการทำซ้ำ^*4)ภายใน ±0.5% F.S.
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิไม่เกิน 0.05% F.S./°C
ความผันผวนของแรงดันจ่าย- ^*5)
อัตราการไหลเอาท์พุต^*6)80 L/min (ANR) ขึ้นไป (SUP = 0.14 MPa), 200 L/min (ANR) ขึ้นไป (SUP = 0.4 MPa)
ปริมาณการใช้ลม^*6)ไม่เกิน 2 L/min (ANR) (SUP = 0.14 MPa)
ไม่เกิน 4 L/min (ANR) (SUP = 0.4 MPa)
ไม่เกิน 11 L/min (ANR)
(SUP = 0.4 MPa)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและ
อุณหภูมิของไหลใช้งาน
โครงสร้างทั่วไป: -20 ถึง 80 °C
ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically Safe ตามมาตรฐาน ATEX: -20 ถึง 80 °C (T4/T5)
-20 ถึง 60 °C (T6)
โครงสร้างป้องกันการระเบิด^*7)โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically Safe
(II1G Ex ia IICT4/T5/T6 Ga)
พารามิเตอร์ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically Safe
พารามิเตอร์ (วงจรกระแสไฟฟ้า)
Ui ≤ 28 V, Ii ≤ 100 mA, Pi ≤ 0.7 W
Ci ≤ 12.5 nF, Li ≤ 1.5 mH
โครงสร้างป้องกันภายนอกJISF8007 IP65 (ได้มาตรฐาน IEC 60529)
วิธีการสื่อสาร^*7)HART communication
พอร์ทเชื่อมต่อลม^*8)Rc1/4 เกลียวใน, NPT1/4 เกลียวใน, G1/4 เกลียวใน
พอร์ทเชื่อมต่อสายไฟ^*8)G1/2 เกลียวใน, M20 × 1.5 เกลียวใน, NPT1/2 เกลียวใน
วัสดุ / ทำสีบอดี้หลัก: อลูมิเนียมหล่อฉีด / อบสีด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่นแปลงสภาพ
น้ำหนักประมาณ 2.6 กก.

*1) ค่าที่อุณหภูมิห้อง (20 °C)
*2) สินค้ามาตรฐานแบ่งช่วงอย่างละ 1/2 ได้ กรณีใช้งานแบบแบ่งช่วงอย่างละ 1/2 ความเป็นเส้นตรงและฮิสเทอรีซิสจะมีค่ามากกว่าค่าที่ระบุในตาราง 1%
*3) ปรับสโตรคได้ในช่วง 0 ถึง 60° และ 0 ถึง 100°
*4) คุณสมบัติที่เกี่ยวกับความแม่นยำจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของลูป เช่น โพซิชันเนอร์ และหัวขับลม
*5) ความผันผวนของแรงดันจะไม่ทำให้เอาท์พุตเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนการตั้งค่าแรงดันจ่ายหลังทำการ calibrate ครั้งสุดท้าย โปรดปรับกระแสบาลานซ์ และทำการ calibrate อีกรอบ
*6) มีการใช้ลมอย่างต่อเนื่อง โปรดทราบว่า (ANR) หมายถึงอากาศ มาตรฐาน JIS B0120
*7) จำเป็นต้องระบุรุ่นสำหรับโครงสร้างที่ป้องกันการระเบิดและ HART communication
*8) กำหนดชนิดเกลียวได้โดยการเลือกรุ่น

รายละเอียดสินค้า

รายการรหัสสินค้า
IP8□01-0□2 (ไม่ป้องกันการระเบิด)52-IP8□01-0□4
โพซิชันเนอร์แบบ Smart
อนาล็อก
เอาต์พุต
วิธีเดินสายไฟชนิด 2 สาย
สัญญาณนำออก4 ถึง 20 mA DC
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ10 ถึง 28 V DC
ความต้านทานโหลด0 ถึง 750 Ω
ความแม่นยำไม่เกิน ±0.5% F.S.^*1)
ฮิสเทอรีซิส
สัญญาณเตือน
เอาท์พุต 1, 2
วิธีเดินสายไฟชนิด 2 สาย
มาตรฐานที่รองรับมาตรฐาน DIN19234/NAMUR
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ10 ถึง 28 V DC5 ถึง 28 V DC
โหลดกระแสไฟฟ้า10 ถึง 40 mA DC(เอาท์พุตกระแสไฟฟ้าคงที่)
สัญญาณเตือน ONR = 350Ω±10%≥ 2.1 mA DC
สัญญาณเตือน OFF (กระแสไฟฟ้ารั่ว)ไม่เกิน 0.5 mA DC≤ 1.2 mA DC
เวลาตอบสนองไม่เกิน 50 msec

*1) ความแม่นยำของเอาท์พุตอนาล็อกสำหรับค่าตำแหน่ง (ค่า P) ที่แสดงบนจอ LCD

รหัสสินค้า
52-IP8001-034-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด สเปค ความดัน
(MPa)
ข้อต่อฟิตติ้ง ก้านโยก แบบ ยก หน่วย ก้านโยก แผ่นสเกล ภายนอก ตัวเครื่อง พร้อมหน้าต่างสำหรับ LCD พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ ท่อเชื่อมต่อท่อ โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
(°C)
รองรับการใช้งาน CE รุ่น

฿ 67,876.80

POSITIONER 1 ชิ้น 55 วัน แบบ Smart ชนิดก้านโยกมีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication1.0N/Aมียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม.N/AN/ARc1/4G1/2สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1-20 ถึง 80สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ รีเลย์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 52-IP8001-034-E ในชุด โพซิชันเนอร์แบบ Smart ซีรีส์ IP8001/8101 (ชนิดก้าน / ชนิดโรตารี่)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
52-IP8001-024
52-IP8001-034
52-IP8001-034-2
52-IP8001-034-E-3
52-IP8001-034-E-3-T6
52-IP8001-034-E-M-T6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด สเปค ความดัน
(MPa)
ข้อต่อฟิตติ้ง ก้านโยก แบบ ยก หน่วย ก้านโยก แผ่นสเกล ภายนอก ตัวเครื่อง พร้อมหน้าต่างสำหรับ LCD พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ ท่อเชื่อมต่อท่อ โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
(°C)
รองรับการใช้งาน CE รุ่น

฿ 67,599.20

1 ชิ้น 55 วัน แบบ Smart ชนิดก้านโยกมีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication0.3N/AN/AN/AN/ARc1/4G1/2สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1-20 ถึง 80สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE-

฿ 67,599.20

1 ชิ้น 3 วัน แบบ Smart ชนิดก้านโยกมีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication1.0N/AN/AN/AN/ARc1/4G1/2สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1-20 ถึง 80สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE-

฿ 67,599.20

1 ชิ้น 55 วัน แบบ Smart ชนิดก้านโยกมีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication1.0N/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1-20 ถึง 80สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE-

฿ 67,876.80

1 ชิ้น 55 วัน แบบ Smart ชนิดก้านโยกมีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication1.0N/Aมียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม.N/AN/A1/4NPT1/2NPTสินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1-20 ถึง 80สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE-

฿ 70,260.00

1 ชิ้น 55 วัน แบบ Smart ชนิดก้านโยกมีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication1.0N/Aมียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม.N/AN/A1/4NPT1/2NPTสินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1-20 ถึง 80 / -20 ถึง 60สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE-

฿ 70,260.00

1 ชิ้น 55 วัน แบบ Smart ชนิดก้านโยกมีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication1.0N/Aมียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม.N/AN/ARc1/4M20 × 1.5สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1-20 ถึง 80 / -20 ถึง 60สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE-