(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีไมโครคอมพิวเตอร์และเซ็นเซอร์ภายใน ช่วยให้สามารถเปลี่ยนและตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ จากระยะไกลได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· มีประสิทธิภาพในการกันฝุ่น / กันน้ำ
· โครงสร้างป้องกันการระเบิด
· ฟังก์ชั่นตรวจสอบ
· มีแผ่นบอกสถานะการเปิดอยู่ภายใน
· มีแผ่นสเกลอยู่ด้านนอก (ชนิดโรตารี่, ติดตั้งด้านหลัง)
· ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มกดในตัว
· ปรับค่าซีโร / สแปนได้ง่ายกว่าโพซิชันเนอร์เชิงกลทั่วไป
· ฟังก์ชั่นเอาท์พุตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
· มีจอแสดงสถานะการควบคุม
· รองรับอินพุต 2 สายจากอุปกรณ์ที่มีอยู่
· ฟังก์ชั่น HART communication
· ติดตั้งแทนสินค้ารุ่นเก่าได้ทันที
· ประหยัดพลังงาน
IP8000-0□0/0□3
□-IP8001-0□2/0□4-W
IP8101-0□0/0□3-W
□-IP8101-0□2/0□4
รายการ | รหัสสินค้า | |
---|---|---|
IP8001 | IP8101 | |
โพซิชันเนอร์แบบ Smart | ||
ชนิดก้าน | ชนิดโรตารี่ | |
ซิงเกิ้ล / ดับเบิ้ลแอคติ้ง | ||
กระแสไฟฟ้าอินพุต | 4 ถึง 20 mA DC (มาตรฐาน) ^*2) | |
กระแสไฟฟ้าใช้งานขั้นต่ำ | 3.85 mA DC ขึ้นไป | |
แรงดันระหว่างขั้ว | 12 V DC (เทียบเท่ากับความต้านทานอินพุต 600 Ω ที่ 20 mA DC) | |
กำลังจากแหล่งจ่ายสูงสุด | 1W (กระแสสูงสุด: 100 mA DC, แรงดันสูงสุด: 28 V DC) | |
แรงดันลมจ่าย | 0.14 ถึง 0.7 MPa | 0.3 ถึง 0.7 MPa |
ระยะชักมาตรฐาน | 10 ถึง 85 มม. (มุมเบี่ยงเบนที่อนุญาต 10 ถึง 30°) | 60 ถึง 100°^*3) |
ความไว^*4) | ภายใน 0.2% FS | |
ความเป็นเชิงเส้น^*4) | ภายใน ±1% F.S. | |
ฮิสเทอรีซิส^*4) | ภายใน 0.5% F.S. | |
ความสามารถในการทำซ้ำ^*4) | ภายใน ±0.5% F.S. | |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ไม่เกิน 0.05% F.S./°C | |
ความผันผวนของแรงดันจ่าย | - ^*5) | |
อัตราการไหลเอาท์พุต^*6) | 80 L/min (ANR) ขึ้นไป (SUP = 0.14 MPa), 200 L/min (ANR) ขึ้นไป (SUP = 0.4 MPa) | |
ปริมาณการใช้ลม^*6) | ไม่เกิน 2 L/min (ANR) (SUP = 0.14 MPa) ไม่เกิน 4 L/min (ANR) (SUP = 0.4 MPa) | ไม่เกิน 11 L/min (ANR) (SUP = 0.4 MPa) |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและ อุณหภูมิของไหลใช้งาน | โครงสร้างทั่วไป: -20 ถึง 80 °C | |
ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically Safe ตามมาตรฐาน ATEX: -20 ถึง 80 °C (T4/T5) -20 ถึง 60 °C (T6) | ||
โครงสร้างป้องกันการระเบิด^*7) | โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically Safe (II1G Ex ia IICT4/T5/T6 Ga) | |
พารามิเตอร์ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically Safe พารามิเตอร์ (วงจรกระแสไฟฟ้า) | Ui ≤ 28 V, Ii ≤ 100 mA, Pi ≤ 0.7 W Ci ≤ 12.5 nF, Li ≤ 1.5 mH | |
โครงสร้างป้องกันภายนอก | JISF8007 IP65 (ได้มาตรฐาน IEC 60529) | |
วิธีการสื่อสาร^*7) | HART communication | |
พอร์ทเชื่อมต่อลม^*8) | Rc1/4 เกลียวใน, NPT1/4 เกลียวใน, G1/4 เกลียวใน | |
พอร์ทเชื่อมต่อสายไฟ^*8) | G1/2 เกลียวใน, M20 × 1.5 เกลียวใน, NPT1/2 เกลียวใน | |
วัสดุ / ทำสี | บอดี้หลัก: อลูมิเนียมหล่อฉีด / อบสีด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่นแปลงสภาพ | |
น้ำหนัก | ประมาณ 2.6 กก. |
*1) ค่าที่อุณหภูมิห้อง (20 °C)
*2) สินค้ามาตรฐานแบ่งช่วงอย่างละ 1/2 ได้ กรณีใช้งานแบบแบ่งช่วงอย่างละ 1/2 ความเป็นเส้นตรงและฮิสเทอรีซิสจะมีค่ามากกว่าค่าที่ระบุในตาราง 1%
*3) ปรับสโตรคได้ในช่วง 0 ถึง 60° และ 0 ถึง 100°
*4) คุณสมบัติที่เกี่ยวกับความแม่นยำจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของลูป เช่น โพซิชันเนอร์ และหัวขับลม
*5) ความผันผวนของแรงดันจะไม่ทำให้เอาท์พุตเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนการตั้งค่าแรงดันจ่ายหลังทำการ calibrate ครั้งสุดท้าย โปรดปรับกระแสบาลานซ์ และทำการ calibrate อีกรอบ
*6) มีการใช้ลมอย่างต่อเนื่อง โปรดทราบว่า (ANR) หมายถึงอากาศ มาตรฐาน JIS B0120
*7) จำเป็นต้องระบุรุ่นสำหรับโครงสร้างที่ป้องกันการระเบิดและ HART communication
*8) กำหนดชนิดเกลียวได้โดยการเลือกรุ่น
รายการ | รหัสสินค้า | ||
---|---|---|---|
IP8□01-0□2 (ไม่ป้องกันการระเบิด) | 52-IP8□01-0□4 | ||
โพซิชันเนอร์แบบ Smart | |||
อนาล็อก เอาต์พุต | วิธีเดินสายไฟ | ชนิด 2 สาย | |
สัญญาณนำออก | 4 ถึง 20 mA DC | ||
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ | 10 ถึง 28 V DC | ||
ความต้านทานโหลด | 0 ถึง 750 Ω | ||
ความแม่นยำ | ไม่เกิน ±0.5% F.S.^*1) | ||
ฮิสเทอรีซิส | — | ||
สัญญาณเตือน เอาท์พุต 1, 2 | วิธีเดินสายไฟ | ชนิด 2 สาย | |
มาตรฐานที่รองรับ | — | มาตรฐาน DIN19234/NAMUR | |
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ | 10 ถึง 28 V DC | 5 ถึง 28 V DC | |
โหลดกระแสไฟฟ้า | 10 ถึง 40 mA DC | (เอาท์พุตกระแสไฟฟ้าคงที่) | |
สัญญาณเตือน ON | R = 350Ω±10% | ≥ 2.1 mA DC | |
สัญญาณเตือน OFF (กระแสไฟฟ้ารั่ว) | ไม่เกิน 0.5 mA DC | ≤ 1.2 mA DC | |
เวลาตอบสนอง | ไม่เกิน 50 msec |
*1) ความแม่นยำของเอาท์พุตอนาล็อกสำหรับค่าตำแหน่ง (ค่า P) ที่แสดงบนจอ LCD
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | สเปค | ความดัน (MPa) | ข้อต่อฟิตติ้ง ก้านโยก แบบ ยก | หน่วย ก้านโยก | แผ่นสเกล ภายนอก | ตัวเครื่อง พร้อมหน้าต่างสำหรับ LCD | พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ | ท่อเชื่อมต่อท่อ | โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | รองรับการใช้งาน CE | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67,599.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,599.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 69,983.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,599.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,599.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,599.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,599.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 69,983.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,599.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | G1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,876.80 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,876.80 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 70,260.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 70,260.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | N/A | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 70,260.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | N/A | Rc1/4 | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 70,260.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,403.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | มี | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,320.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,320.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 70,703.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,320.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,320.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | N/A | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,846.40 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | มี | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,846.40 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | มี | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,599.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 69,983.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,125.60 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | มี | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,125.60 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | มี | 1/4NPT | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,125.60 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | มี | G1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 72,383.45 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | มี | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | ไม่รองรับการใช้งาน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ||
฿ 67,599.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,599.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,599.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 69,983.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,932.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | M | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,932.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | M | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,932.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | M | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,264.80 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | M | N/A | มี | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,264.80 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | M | N/A | มี | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 72,531.35 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | M | N/A | มี | N/A | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | ไม่รองรับการใช้งาน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | ||
฿ 68,264.80 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | M | N/A | มี | N/A | Rc1/4 | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 70,648.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | M | N/A | มี | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,458.40 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | M | N/A | N/A | มี | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,932.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | S | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,932.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | S | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,932.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | S | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 70,315.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | S | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,264.80 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | S | N/A | มี | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,264.80 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | S | N/A | มี | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,264.80 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | S | N/A | มี | N/A | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,791.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | S | N/A | มี | มี | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,791.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | S | N/A | มี | มี | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 71,174.40 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | S | N/A | มี | มี | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 70,842.40 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | S | N/A | N/A | มี | 1/4NPT | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,932.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | มี | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,932.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | มี | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 70,315.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | มี | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,932.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | มี | N/A | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,932.00 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | มี | N/A | Rc1/4 | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,458.40 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | มี | มี | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 67,599.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 69,983.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 69,983.20 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,125.60 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | มี | Rc1/4 | G1/2 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,125.60 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | มี | 1/4NPT | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,125.60 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | มี | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 70,509.60 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | มี | 1/4NPT | 1/2NPT | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 68,125.60 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | มี | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 70,509.60 | POSITIONER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดโรตารี่ | มีการป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe (ATEX) + ฟังก์ชั่นเอาท์พุต + HART communication | 1.0 | N/A | N/A | N/A | มี | Rc1/4 | M20 × 1.5 | สินค้าที่ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically safe ตามมาตรฐาน ATEX Category 1 | -20 ถึง 80 / -20 ถึง 60 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 47,671.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 47,671.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 50,650.65 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | M20 × 1.5 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 48,198.40 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 0.3 | N/A | N/A | N/A | มี | Rc1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 55,708.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีฟังก์ชั่นเอาท์พุต {เอาท์พุตอนาล็อก (4 ถึง 20 mA DC) + เอาท์พุตสัญญาณเตือน × 2} | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 59,602.85 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีฟังก์ชั่นเอาท์พุต {เอาท์พุตอนาล็อก (4 ถึง 20 mA DC) + เอาท์พุตสัญญาณเตือน × 2} | 0.3 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | N/A | 1/4NPT | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ||
฿ 51,662.40 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีฟังก์ชั่น HART communication | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 51,940.00 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีฟังก์ชั่น HART communication | 0.3 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 55,775.30 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | มีฟังก์ชั่น HART communication | 0.3 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | N/A | G1/4 | M20 × 1.5 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ||
฿ 47,671.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 50,768.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ||
฿ 50,650.65 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 50,945.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 50,945.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | N/A | 1/4NPT | 1/2NPT | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 51,062.90 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ||
฿ 59,370.90 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | ชนิดพื้นฐาน | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | มี | G1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | ไม่รองรับการใช้งาน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ||
฿ 51,534.65 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 1.0 | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | N/A | G1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ||
฿ 50,650.65 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | M20 × 1.5 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 50,768.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ||
฿ 48,198.40 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 1.0 | N/A | N/A | N/A | มี | Rc1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 51,210.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 1.0 | N/A | N/A | N/A | มี | 1/4NPT | 1/2NPT | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าไม่ได้มาตรฐาน CE | - | ||
฿ 51,328.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบ Smart ชนิดก้านโยก | ชนิดพื้นฐาน | 1.0 | N/A | N/A | N/A | มี | Rc1/4 | G1/2 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | -20 ถึง 80 | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์ รีเลย์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง