(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวอินเทอร์เฟซสอดคล้องตามมาตรฐาน NAMUR
· สามารถติดตั้งได้โดยตรงบนหัวขับวาล์วอุตสาหกรรมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NAMUR
รหัสสินค้า |
---|
VFN2120N-3D-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,424.65 | SMC VFN TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110/120 V | [Rc (R)] Rc | Non-ล็อค | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน | ประเภทการสลับ | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย |
ขนาดเกลียวของท่อ | 1/4 | ประปา | ประปาโดยตรง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ค่า CV | 0.85 | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.15 ถึง 0.9 |
ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFN2120N-3D-02 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NAMUR ซีรีส์ VFN2000N
รหัสสินค้า |
---|
VFN2120N-1DB-02 |
VFN2120N-1DB-02F |
VFN2120N-1DB-02F-Q |
VFN2120N-3D-02-Q |
VFN2120N-3D-02F |
VFN2120N-3D-02F-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,424.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | ล็อค | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชนิดล็อค (ชนิดต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 3,424.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | G | ล็อค | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชนิดล็อค (ชนิดต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 3,513.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | G | ล็อค | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ชนิดล็อค (ชนิดต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 3,513.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110/120 V | [Rc (R)] Rc | Non-ล็อค | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 3,424.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110/120 V | G | Non-ล็อค | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 3,513.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110/120 V | G | Non-ล็อค | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง