(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนหลักภายนอก: มีชนิด SUS
· มีแบบใช้งานในอุณหภูมิต่ำและสูงให้เลือก
รหัสสินค้า |
---|
1301-002 |
1301-002B |
1301-002BG |
1301-002G |
1301-1202 |
1301-1202B |
1301-1202BG |
1301-1202G |
1301-2502 |
1301-2502B |
1301-2502BG |
1301-2502G |
1301-902 |
1301-902B |
1301-902BG |
1301-902G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกจวัดความดัน | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | มือจับ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,754.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ไม่มี] ไม่ | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ABS / ทองเหลือง | ||
฿ 1,853.85 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ไม่มี] ไม่ | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ABS / ทองเหลือง | ||
฿ 2,292.45 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ABS / ทองเหลือง | ||
฿ 2,193.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ABS / ทองเหลือง | ||
฿ 1,773.95 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ไม่มี] ไม่ | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.29 MPa | ABS / ทองเหลือง | ||
฿ 1,873.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ไม่มี] ไม่ | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.29 MPa | ABS / ทองเหลือง | ||
฿ 2,312.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.29 MPa | ABS / ทองเหลือง | ||
฿ 2,212.55 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.29 MPa | ABS / ทองเหลือง | ||
฿ 1,773.95 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ไม่มี] ไม่ | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.49 MPa | ABS / ทองเหลือง | ||
฿ 1,873.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ไม่มี] ไม่ | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.49 MPa | ABS / ทองเหลือง | ||
฿ 2,312.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.49 MPa | ABS / ทองเหลือง | ||
฿ 2,212.55 | REGULATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.49 MPa | ABS / ทองเหลือง | ||
฿ 2,193.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ไม่มี] ไม่ | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ABS / สแตนเลส | ||
฿ 2,292.45 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ไม่มี] ไม่ | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ABS / สแตนเลส | ||
฿ 2,731.05 | SMC 1301 TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ABS / สแตนเลส | ||
฿ 2,630.75 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ABS / สแตนเลส |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | ตัวปรับความดันพร้อมกรอง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | ใช้ภายใต้อุณหภูมิสูง / สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ | กลไก ไอเสีย | การมี |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | Rc | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | 1/4 |
ทิศทางการไหล | ซ้าย→ขวา | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | Rc | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | 1/4 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง