(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พีเนียนลดแรงขับสำหรับเซอร์โวมอเตอร์
· เกรดเทียบเท่ากับ JIS N7, m1.5 ถึง 6, จำนวนฟัน: 20 ถึง 50
· พีเนียนชนิดหน้าแปลนโดยเฉพาะสำหรับลดแรงขับ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นพีเนียนคู่กับเฟืองสะพาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,378.40 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 50 | 1.5 | 15 | 60 | 14 | ||
฿ 5,630.91 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 40 | 2 | 20 | 60 | 16 | ||
฿ 4,795.18 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 27 | 2.5 | 25 | 56 | 18 | ||
฿ 5,517.23 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 28 | 2.5 | 25 | 60 | 18 | ||
฿ 5,601.16 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 29 | 2.5 | 25 | 60 | 18 | ||
฿ 5,935.97 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 30 | 2.5 | 25 | 65 | 18 | ||
฿ 5,060.44 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 23 | 3 | 30 | 56 | 20 | ||
฿ 5,835.67 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 24 | 3 | 30 | 58 | 20 | ||
฿ 5,981.22 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 25 | 3 | 30 | 60 | 20 | ||
฿ 6,216.52 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 26 | 3 | 30 | 62 | 20 | ||
฿ 7,241.95 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 30 | 3 | 30 | 75 | 20 | ||
฿ 7,598.68 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 32 | 3 | 30 | 75 | 20 | ||
฿ 8,002.35 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 34 | 3 | 30 | 75 | 20 | ||
฿ 8,118.06 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 35 | 3 | 30 | 80 | 20 | ||
฿ 8,233.86 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 36 | 3 | 30 | 80 | 20 | ||
฿ 8,340.83 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 24 | 4 | 40 | 75 | 25 | ||
฿ 8,548.41 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 25 | 4 | 40 | 80 | 25 | ||
฿ 10,495.31 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 20 | 5 | 50 | 82 | 25 | ||
฿ 16,289.15 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 30 | 5 | 50 | 120 | 25 | ||
฿ 19,400.56 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 25 | 6 | 60 | 125 | 28 | ||
฿ 23,834.61 | KHK GEARS SSGR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 30 | 6 | 60 | 150 | 28 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ย้อมสีดำนอกเหนือจากส่วนของ ฟัน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ พื้นผิว ฟัน แข็ง | ฟัน สายดิน | การต่อสายดิน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | รูเพลา ความเผื่อ | H7 | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ |
เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N7 | รูเพลา | รูกลม | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง