(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์ว และ ตัวควบคุมปริมาณลม แบบรวม กับ กระบอกสูบ
[คุณสมบัติ]
·ชุด วาล์ว เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เข้ากับขนาด กระบอกสูบ
· มีชิ้นส่วนตลับลูกปืนก้านสูบนำร่อง 2 ประเภทสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
·ง่ายต่อการสลับระหว่างก้านที่ขยายออกเมื่อมีพลังงานและก้านหดกลับเมื่อมีพลังงาน
·อนุญาตให้ติดตั้งจาก 2 ทิศทาง
·สามารถตรวจจับ ตำแหน่ง ทำงานได้
· ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน
· ตัวควบคุมปริมาณลม แบบฝัง ตัว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | ผลัก / ดึงลุ้น | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,412.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 10 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,412.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 10 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | หดกลับเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 15,370.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 10 | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,412.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 12,898.83 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 20 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | หดกลับเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 15,122.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 20 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,640.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,027.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | M9NW | 0.5 | 1 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,743.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | Y59A | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,265.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,402.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | Z73 | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,538.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | Z73 | 5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,549.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,220.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | Y7BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,368.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | Z80 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,357.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 30 | Y7BWV | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,675.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 30 | Z73 | 5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,685.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,812.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | - | Z73 | 5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,504.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | - | Z80 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,822.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 13,620.27 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 50 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | หดกลับเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,050.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,630.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | Y7BW | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,675.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,812.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | Z73 | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,248.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | Z73 | 0.5 | 1 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,640.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | Z80 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,658.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | Z73 | 3 | 1 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,504.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 85 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,504.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,732.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,732.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | M9NW | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,357.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,493.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | Z73 | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,931.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | Z73 | 0.5 | 1 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,415.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 150 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,858.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 150 | Y7BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,756.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 175 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,982.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 10 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,982.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 15 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,971.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 15 | Z73 | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,982.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,664.80 | SMC MVGQL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,323.20 | SMC MVGQL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | A93 | 0.5 | 1 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,937.60 | SMC MVGQL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | A93V | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,982.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | หดกลับเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,108.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,210.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,278.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | Y59B | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,835.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,835.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | หดกลับเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,408.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | Z73 | 0.5 | 1 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,148.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 30 | Y59B | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,852.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 35 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,704.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 35 | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,841.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 35 | Z73 | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,852.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,704.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,852.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 20,273.75 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 50 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,080.00 | SMC MVGQL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | หดกลับเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,523.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | Y7NW | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,704.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,841.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | Z73 | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,841.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | Z73 | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | หดกลับเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,721.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 75 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,848.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 75 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 11,018.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 75 | Y59B | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,370.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 75 | Y59B | 0.5 | 1 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,574.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 75 | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 11,888.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 85 | Y59B | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,592.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 11,274.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 | M9NWV | 0.5 | 1 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 11,256.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 | Y69A | 0.5 | 1 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 11,444.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 11,580.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 | Z73 | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 11,580.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 | Z73 | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | หดกลับเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 11,461.60 | SMC MVGQL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 125 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 13,628.00 | SMC MVGQL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 150 | Y69B | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 14,429.60 | SMC MVGQL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 175 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 15,572.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 200 | M9BWV | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 15,879.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 200 | Y7BWV | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,653.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 10 | Y59A | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,323.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,142.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,142.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | A93V | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,323.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | หดกลับเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,688.00 | SMC MVGQL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,131.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | Y7BW | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ยืดเมื่อลุ้น | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับความเร็ว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | การมี | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง