(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวควบคุมปริมาณลม แบบฝัง ตัว
·สามารถเปลี่ยนระหว่างก้านที่ยืดออกเมื่อมีพลังงานและหดกลับเมื่อมีพลังงาน
·สามารถเลือก สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ได้
·สามารถผลิตกระบอกสูบแบบ สวิตช์อัตโนมัติ พร้อม สวิตช์ ติดตั้งได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิด | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | รายการลวดไฟฟ้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45,970.21 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 400 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A44C | 0.5 | 2 ชิ้น | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 45,815.83 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 400 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A34C | 0.5 | 2 ชิ้น | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 38,646.79 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 400 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN พร้อม ไฟแสดงสถานะ | ไม่มี | ||
฿ 30,757.10 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 400 | เบาะ ยาง | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล | ไม่มี | ||
฿ 33,651.74 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 400 | เบาะ ยาง | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | - | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล | ไม่มี | ||
฿ 35,401.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 450 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | F59 | 0.5 | 2 ชิ้น | - | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 34,122.72 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 450 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9NW | 0.5 | 2 ชิ้น | - | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 33,519.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | N / A | 2 ตำแหน่ง คู่ | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 8,297.60 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 100 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | N / A | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 23,740.64 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | N / A | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 17,150.52 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 63 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | N / A | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 17,717.39 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 63 | 100 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | N / A | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 25,086.64 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 63 | 150 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | B53 | 3 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | N / A | 2 ตำแหน่ง คู่ | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล | ไม่มี | ||
฿ 22,359.05 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 450 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | N / A | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล | ไม่มี | ||
฿ 25,795.22 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 450 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 3 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | N / A | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล | ไม่มี | ||
฿ 24,874.37 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 63 | 450 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | N / A | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 40,852.74 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 80 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | Y7P | 0.5 | 1 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | N / A | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 35,538.67 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 300 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A34C | 0.5 | 1 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | N / A | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล | ไม่มี | ||
฿ 19,650.16 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 25 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 16,351.48 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 25 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 1 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 22,073.81 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 25 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 16,661.45 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 30 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 14,871.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 15,577.77 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 15,577.77 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 19,650.16 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 20,356.93 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 19,010.93 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A44C | 0.5 | 1 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 23,790.09 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A44C | 0.5 | 1 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 17,967.05 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A53 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 34,459.82 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | J59 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 32,170.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 15,073.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 75 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 18,169.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 75 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 20,390.70 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 75 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 20,525.18 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 75 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | Y59B | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 20,861.68 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 100 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A93 | 3 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 20,861.68 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 100 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A93 | 3 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 19,279.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 100 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9NW | 0.5 | 3 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 19,582.62 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 100 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | Y59A | 0.5 | 3 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 19,044.10 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 100 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 1 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 18,573.11 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 125 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 17,260.28 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 125 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 18,741.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 140 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 18,741.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 140 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 21,467.75 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 150 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 20,558.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 150 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 21,131.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 150 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 16,082.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 19,279.89 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล | ไม่มี | ||
฿ 21,736.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A34C | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 22,140.75 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A34C | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล | ไม่มี | ||
฿ 19,179.18 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 23,386.04 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 24,261.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | Y7BW | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 23,621.84 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 250 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 3 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 20,094.61 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 300 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 23,352.27 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 250 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | NPT | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 13,078.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | - | เบาะ ยาง | Rc | Y7NW | 5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 11,999.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 12,129.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN พร้อม ไฟแสดงสถานะ | ไม่มี | ||
฿ 13,078.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 50 | เบาะ ยาง | Rc | Y7NW | 5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 8,372.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 75 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 8,595.20 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 75 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล | ไม่มี | ||
฿ 10,195.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 75 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A53 | 3 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 10,783.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 75 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A64 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 10,176.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 100 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A53 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 11,664.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 100 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 11,944.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 100 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล | ไม่มี | ||
฿ 10,176.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 100 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 12,204.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 100 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล | ไม่มี | ||
฿ 11,627.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 100 | เบาะ ยาง | Rc | A44C | 0.5 | 1 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 18,380.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 125 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 14,304.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 125 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A44C | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 16,836.80 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 150 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 10,436.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 150 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 20,054.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 150 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | B54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 13,729.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 170 | เบาะ ยาง | Rc | Y7NW | 5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 14,008.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 185 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | K39 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 9,506.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN พร้อม ไฟแสดงสถานะ | ไม่มี | ||
฿ 10,511.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 12,929.60 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A34 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 13,655.20 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A34 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN พร้อม ไฟแสดงสถานะ | ไม่มี | ||
฿ 13,208.80 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A54 | 5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN พร้อม ไฟแสดงสถานะ | ไม่มี | ||
฿ 21,231.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | B54 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 24,631.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 24,900.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 12,520.80 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 12,156.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 200 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A53 | 0.5 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 12,929.60 | SMC CDVS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 200 | เบาะ ยาง | Rc | A54 | 3 | 2 ชิ้น | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง คู่ | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับความเร็ว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | การมี | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.05:: 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง