1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม ติด วาล์ว ซีรีส์ CVS1 ทำหน้าที่คู่ (รหัสสินค้า)

SMC CDVS TYPE

กระบอกลม ติด วาล์ว ซีรีส์ CVS1 ทำหน้าที่คู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,423.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวควบคุมปริมาณลม แบบฝัง ตัว
·สามารถเปลี่ยนระหว่างก้านที่ยืดออกเมื่อมีพลังงานและหดกลับเมื่อมีพลังงาน
·สามารถเลือก สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ได้
·สามารถผลิตกระบอกสูบแบบ สวิตช์อัตโนมัติ พร้อม สวิตช์ ติดตั้งได้

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์

■ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order": สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการติดตั้ง เหล็กยึด วาล์วบอล โปรดดูด้านล่าง
รหัสสินค้า
CDVS1BN100-100-A54-1Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ชนิด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา รายการลวดไฟฟ้า ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 30,286.12

SMC CDVS TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 100100มีหมอนอิงทั้งสองด้านRcA540.52 ชิ้นประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีสายยาง อะลูมิเนียม3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด100 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสายไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับความเร็ว สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว การมี ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.05:: 1.0