(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวควบคุมปริมาณลม แบบฝัง ตัว
·สามารถเปลี่ยนระหว่างก้านที่ยืดออกเมื่อมีพลังงานและหดกลับเมื่อมีพลังงาน
·สามารถเลือก สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ได้
·สามารถผลิตกระบอกสูบแบบ สวิตช์อัตโนมัติ พร้อม สวิตช์ ติดตั้งได้
รหัสสินค้า |
---|
CDVS1BN40-300-B54-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิด | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | รายการลวดไฟฟ้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,400.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 300 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | B54 | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับความเร็ว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | การมี | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.05:: 1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDVS1BN40-300-B54-2 ในชุด กระบอกลม ติด วาล์ว ซีรีส์ CVS1 ทำหน้าที่คู่
รหัสสินค้า |
---|
CDVS1B50-250-5 |
CDVS1B50-250-5YD |
CDVS1B50-300-1WD |
CDVS1BN40-300-M9BWM-5D |
CDVS1BN40-300-M9BWM-5D-XC4 |
CDVS1BN40-300-M9BWM-5D-XC6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิด | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | รายการลวดไฟฟ้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,492.78 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 250 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | N / A | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มี | ||
฿ 39,152.14 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 250 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | N / A | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 22,925.92 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 300 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | N / A | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 13,246.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 300 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9BW | 1 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 13,544.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 300 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9BW | 1 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ด้วย เครื่องกวาดตะกอน อันทรงพลัง | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | ||
฿ 13,659.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 300 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | M9BW | 1 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แกนลูกสูบ วัสดุ น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน:สเตนเลส | สายยาง อะลูมิเนียม | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง