1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลม พร้อม วาล์ว แบบก้านหมุนไม่ได้:การแสดงคู่ซีรีส์ CV3K (รหัสสินค้า)

SMC CV TYPE

กระบอกลม พร้อม วาล์ว แบบก้านหมุนไม่ได้:การแสดงคู่ซีรีส์ CV3K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,804.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับความเร็วได้
·สามารถสลับการทำงานระหว่างก้านที่ยืดออกได้เมื่อมีพลังงานและก้านหดกลับเมื่อมีพลังงาน
· กลไก การทำงานแบบแมนนวลติดตั้งตาม มาตรฐาน (ไม่ล็อค)
·สามารถผลิตกระบอกสูบแบบ สวิตช์อัตโนมัติ พร้อม สวิตช์ ติดตั้งได้

รหัสสินค้า
CV3KL50-300-1W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ผลัก / ดึงลุ้น สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา รายการลวดไฟฟ้า

฿ 8,780.80

SMC CV TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 50300มีหมอนอิงทั้งสองด้านไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีไม่มียืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง คู่100 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสาย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับความเร็ว สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว การมี ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.15 :: 0.9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CV3KL50-300-1W ในชุด กระบอกลม พร้อม วาล์ว แบบก้านหมุนไม่ได้:การแสดงคู่ซีรีส์ CV3K

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDV3KB40-350-M9BWS-1W
CDV3KB40-350-M9BWS-1WD
CDV3KB50-75-5-B
CV3KL50-50-1
CV3KL63-100-1
CV3KL63-150-1W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ผลัก / ดึงลุ้น สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา รายการลวดไฟฟ้า

฿ 16,768.61

1 ชิ้น 45 วัน 40350มีหมอนอิงทั้งสองด้านM9BW0.51 ชิ้นประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มียืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง คู่100 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสาย

฿ 17,980.74

1 ชิ้น 45 วัน 40350มีหมอนอิงทั้งสองด้านM9BW0.51 ชิ้นประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มียืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง คู่100 V AC (50/60 hz)เทอร์มินอล DIN

฿ 12,796.94

1 ชิ้น 25 วัน 5075มีหมอนอิงทั้งสองด้านไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีหดกลับเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว24 V DCแหวนร้อยสาย

฿ 6,362.40

1 ชิ้น 55 วัน 5050มีหมอนอิงทั้งสองด้านไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีไม่มียืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว100 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสาย

฿ 14,510.75

1 ชิ้น 45 วัน 63100มีหมอนอิงทั้งสองด้านไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีไม่มียืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว100 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสาย

฿ 17,001.94

1 ชิ้น 45 วัน 63150มีหมอนอิงทั้งสองด้านไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีไม่มียืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง คู่100 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสาย