(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับความเร็วได้
·สามารถสลับการทำงานระหว่างก้านที่ยืดออกได้เมื่อมีพลังงานและก้านหดกลับเมื่อมีพลังงาน
· กลไก การทำงานแบบแมนนวลติดตั้งตาม มาตรฐาน (ไม่ล็อค)
·สามารถผลิตกระบอกสูบแบบ สวิตช์อัตโนมัติ พร้อม สวิตช์ ติดตั้งได้
รหัสสินค้า |
---|
CV3KL50-150-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | ผลัก / ดึงลุ้น | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | รายการลวดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,883.20 | SMC CV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 150 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | ไม่มี | ยืดเมื่อลุ้น | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับความเร็ว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | การมี | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15 :: 0.9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CV3KL50-150-1 ในชุด กระบอกลม พร้อม วาล์ว แบบก้านหมุนไม่ได้:การแสดงคู่ซีรีส์ CV3K
รหัสสินค้า |
---|
CDV3KB40-350-M9BWS-1W |
CDV3KB40-350-M9BWS-1WD |
CDV3KB50-75-5-B |
CV3KL50-150-1W |
CV3KL50-300-1W |
CV3KL50-50-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | ผลัก / ดึงลุ้น | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | รายการลวดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,768.61 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 350 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | M9BW | 0.5 | 1 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ยืดเมื่อลุ้น | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ||
฿ 17,980.74 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 350 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | M9BW | 0.5 | 1 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ยืดเมื่อลุ้น | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 12,796.94 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 75 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | หดกลับเมื่อลุ้น | 2 ตำแหน่ง เดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ||
฿ 8,000.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 150 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | ไม่มี | ยืดเมื่อลุ้น | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ||
฿ 8,780.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 300 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | ไม่มี | ยืดเมื่อลุ้น | 2 ตำแหน่ง คู่ | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ||
฿ 6,362.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 50 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | ไม่มี | ยืดเมื่อลุ้น | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง