(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถสลับการทำงานระหว่างก้านที่ยืดออกได้เมื่อมีพลังงานและก้านหดกลับเมื่อมีพลังงาน
· งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ง่าย
· กลไก การทำงานแบบแมนนวลติดตั้งตาม มาตรฐาน (ไม่ล็อค)
รหัสสินค้า |
---|
CDV3LN80-1000-1D-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิด | ผลัก / ดึงลุ้น | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | รายการลวดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,952.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 1,000 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | ไม่มี | Non-หล่อลื่น | หดกลับเมื่อลุ้น | 2 ตำแหน่ง เดียว | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | การมี | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.15 ถึง 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง