(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·พิมพ์ด้วยแกนหกเหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
·สามารถติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ได้
รหัสสินค้า |
---|
CVM3KF32-30S-2D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | วิธีการวางท่อ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,448.70 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | - | 30 | 0.23 ถึง 0.7 | ไม่มี แม่เหล็ก | - | - | - | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | 200 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่ | ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อ | N/A |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง