(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·พิมพ์ด้วยแกนหกเหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
·สามารถติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ได้
รหัสสินค้า |
---|
CDVM3KL20-50S-1G-H7BWLS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | วิธีการวางท่อ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,360.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 50 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7BW | 3 | 1 | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อ | N/A |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | การมี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDVM3KL20-50S-1G-H7BWLS ในชุด กระบอกลม ลมพร้อม วาล์ว ชนิดก้านไม่หมุนการแสดงครั้งเดียว สปริง รีเทิร์น / ยืด CVM3K ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
CDVM3KF20-100S-2G-B54 |
CDVM3KF20-50T-1DZ-C73Z |
CDVM3KF20-75S-5G-H7B |
CDVM3KL20-50S-5LZ-C73 |
CDVM3KL20-50T-5LZ-C73 |
CDVM3KL20F-150T-2G-B54 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | วิธีการวางท่อ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,746.08 | 1 ชิ้น | 19 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 100 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | B54 | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อ | N/A | ||
฿ 10,173.79 | 1 ชิ้น | 19 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 50 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อ | N/A | ||
฿ 9,937.99 | 1 ชิ้น | 19 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 75 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7B | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อ | N/A | ||
฿ 5,577.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 50 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อ | N/A | ||
฿ 5,903.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 50 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อ | N/A | ||
฿ 7,726.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 150 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | B54 | 0.5 | 2 | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ข้อต่อสวมเร็ว แบบฝัง ตัว | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง