1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลม ลมพร้อม วาล์ว ชนิดก้านไม่หมุนการแสดงครั้งเดียว สปริง รีเทิร์น / ยืด CVM3K ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

SMC CVM TYPE

กระบอกลม ลมพร้อม วาล์ว ชนิดก้านไม่หมุนการแสดงครั้งเดียว สปริง รีเทิร์น / ยืด CVM3K ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,384.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พิมพ์ด้วยแกนหกเหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
·สามารถติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ได้

รหัสสินค้า
CVM3KB40-25S-5GS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน วิธีการวางท่อ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 5,600.00

SMC CVM TYPE 1 ชิ้น 55 วัน การแสดงเดี่ยว (อัด)40250.23 ถึง 0.7ไม่มี แม่เหล็ก---ประเภทพื้นฐาน24 V DCแหวนร้อยสายพร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดเกลียวใน ประเภทท่อN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50 สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว การมี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CVM3KB40-25S-5GS ในชุด กระบอกลม ลมพร้อม วาล์ว ชนิดก้านไม่หมุนการแสดงครั้งเดียว สปริง รีเทิร์น / ยืด CVM3K ซีรีส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDVM3KF20-100S-2G-B54
CDVM3KF20-50T-1DZ-C73Z
CDVM3KF20-75S-5G-H7B
CVM3KC20-30S-2G
CVM3KC20-50S-2G
CVM3KC25F-50T-1L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน วิธีการวางท่อ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 10,746.08

1 ชิ้น 19 วัน การแสดงเดี่ยว (อัด)201000.18 ถึง 0.7แม่เหล็ก แบบฝังB540.52ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน200 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสายไม่ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อN/A

฿ 10,173.79

1 ชิ้น 19 วัน [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)20500.18 ถึง 0.7แม่เหล็ก แบบฝังC7352ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน100 V AC (50/60 hz)เทอร์มินอล DINพร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G)ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อN/A

฿ 9,937.99

1 ชิ้น 19 วัน การแสดงเดี่ยว (อัด)20750.18 ถึง 0.7แม่เหล็ก แบบฝังH7B0.52ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน24 V DCแหวนร้อยสายไม่ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อN/A

฿ 6,674.38

1 ชิ้น 19 วัน การแสดงเดี่ยว (อัด)20300.18 ถึง 0.7ไม่มี แม่เหล็ก----200 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสายไม่ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อN/A

฿ 6,674.38

1 ชิ้น 45 วัน การแสดงเดี่ยว (อัด)20500.18 ถึง 0.7ไม่มี แม่เหล็ก----200 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสายไม่ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อN/A

฿ 7,717.66

1 ชิ้น 20 วัน [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)25500.18 ถึง 0.7ไม่มี แม่เหล็ก----100 V AC (50/60 hz)ปลั๊กคอนเนคเตอร์ Lไม่ข้อต่อสวมเร็ว แบบฝัง ตัวN/A