1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม พร้อม วาล์ว แบบก้านหมุนไม่ได้:ซีรีส์ CVM5K ที่แสดงคู่ (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลม พร้อม วาล์ว แบบก้านหมุนไม่ได้:ซีรีส์ CVM5K ที่แสดงคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,471.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พิมพ์ด้วยแกนหกเหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
·สามารถติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ได้

รหัสสินค้า
CDVM5KD32F-75-11DS-C73
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ผลัก / ดึงลุ้น สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน วิธีการวางท่อ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 6,598.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน -75C730.52 ชิ้นรูปทรงตัว U ประเภทปิ๊นไม่มีไม่มียืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว100 V AC (50/60 hz)เทอร์มินอล DINพร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชากข้อต่อสวมเร็ว แบบฝัง ตัวN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว การมี ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.15:: 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDVM5KD32F-75-11DS-C73 ในชุด กระบอกลม พร้อม วาล์ว แบบก้านหมุนไม่ได้:ซีรีส์ CVM5K ที่แสดงคู่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDVM5KB20-125-11G
CDVM5KB20-125-11G-A93S
CDVM5KB20-125-11G-B54S
CDVM5KD32F-75-11DS-C73S
CDVM5KD40-100-12MZ
CDVM5KD40-150-12MZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ผลัก / ดึงลุ้น สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน วิธีการวางท่อ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 7,716.36

1 ชิ้น 25 วัน 20125ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มียืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว100 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสายไม่ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อN/A

฿ 8,423.14

1 ชิ้น 25 วัน 20125A930.51 ชิ้นประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มียืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว100 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสายไม่ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อN/A

฿ 9,197.45

1 ชิ้น 25 วัน 20125B540.51 ชิ้นประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มียืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว100 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสายไม่ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อN/A

฿ 9,467.01

1 ชิ้น 25 วัน -75C730.51 ชิ้นรูปทรงตัว U ประเภทปิ๊นไม่มีไม่มียืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว100 V AC (50/60 hz)เทอร์มินอล DINพร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชากข้อต่อสวมเร็ว แบบฝัง ตัวN/A

฿ 9,231.22

1 ชิ้น 25 วัน 40100ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีรูปทรงตัว U ประเภทปิ๊นไม่มีไม่มียืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว200 V AC (50/60 hz)ปลั๊กคอนเนคเตอร์ Mด้วยตัวป้องกันแรงดันไฟและไฟกระชาก (ไม่รวม G)ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อN/A

฿ 9,500.18

1 ชิ้น 25 วัน 40150ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีรูปทรงตัว U ประเภทปิ๊นไม่มีไม่มียืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว200 V AC (50/60 hz)ปลั๊กคอนเนคเตอร์ Mด้วยตัวป้องกันแรงดันไฟและไฟกระชาก (ไม่รวม G)ชนิดเกลียวใน ประเภทท่อN/A