1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม ติดตั้ง วาล์ว แบบเดี่ยว สปริง รีเทิร์น / ขยาย CVJ3 ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

SMC CDVJ TYPE

กระบอกลม ติดตั้ง วาล์ว แบบเดี่ยว สปริง รีเทิร์น / ขยาย CVJ3 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,530.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

นอกจากนี้ยังสามารถผลิตกระบอกสูบแบบ สวิตช์อัตโนมัติ พร้อม สวิตช์ ติดตั้งได้

รหัสสินค้า
CDVJ3L16-60S-1LZ-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน

฿ 5,247.07

SMC CDVJ TYPE 1 ชิ้น 45 วัน การแสดงเดี่ยว (อัด)1660แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไตล์การติดตั้งวงดนตรีประเภทเท้า ตามแนวแกน100 V ACปลั๊กคอนเนคเตอร์ Lพร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับความเร็ว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50 สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว การมี ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.15 ถึง 0.7