(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกจากนี้ยังสามารถผลิตกระบอกสูบแบบ สวิตช์อัตโนมัติ พร้อม สวิตช์ ติดตั้งได้
รหัสสินค้า |
---|
CDVJ3L16-60S-5L-M9BW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,737.66 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | - | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับความเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | การมี | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.15 ถึง 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง