(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบส่งกำลัง สองที่มี กำลัง ขยาย เอาต์พุต เป็นสองเท่า
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างที่ไม่เหมือนใครทำให้พื้นที่ลูกสูบขยายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
·ด้วย เครื่องกวาดตะกอน ขดลวด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานยกและกด
รหัสสินค้า |
---|
MGZRF63-1000-Y7BWVL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | เครื่องกวาดตะกอน ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,761.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 63 | 1,000 | - | 0.12~ 1.0 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว | Rc | Y7BWV | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ไม่มี | ไม่มี | N/A |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | กระบอกสูบ มีฟังก์ชั่นการผลักและแรง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง