1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ ความเร็วต่ำ, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, แกนเดี่ยว, ซีรีส์ CQ2X 10- / 11-CQ2X คลีนซีรีส์ (รหัสสินค้า)

SMC CDQ TYPE

กระบอกสูบ ความเร็วต่ำ, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, แกนเดี่ยว, ซีรีส์ CQ2X 10- / 11-CQ2X คลีนซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,140.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลดการยึดและขยายเร็วเกินไป
·ตระหนักถึงการทำงานที่ราบรื่นแม้ที่ 0.5 มม. / วินาที (1 มม. / วินาทีที่ø16หรือน้อยกว่า)
·ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน (โครงสร้างใหม่เทียบเท่ากับรุ่น มาตรฐาน )
· ถอดสลับเปลี่ยนได้ (ติดตั้งเข้ากันได้) กับผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐาน

[10- / 11- / 12-Series ซีรี่ส์สะอาด]
· รองรับการใช้งาน กับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
·ป้องกันการเกิดฝุ่นในห้องปลอดเชื้อ

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์

■ สวิตช์อัตโนมัติ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท คอนเนคเตอร์ และหมุดโปรดดูด้านล่าง
รหัสสินค้า
CDQ2XA32-25DCM-M9BVL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง สเปค วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ รูปทรง ปลาย ก้าน ประเภทชุดทำความสะอาด ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 8,805.57

SMC CDQ TYPE 1 ชิ้น 45 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท-25ความเร็วต่ำ-0.025 ~ 1.0พร้อม ยางกันกระแทกแม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcM9BV32ปลายคัน เกลียวนอกN / Aไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่