(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลดการยึดและขยายเร็วเกินไป
·ตระหนักถึงการทำงานที่ราบรื่นแม้ที่ 0.5 มม. / วินาที (1 มม. / วินาทีที่ø16หรือน้อยกว่า)
·ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน (โครงสร้างใหม่เทียบเท่ากับรุ่น มาตรฐาน )
· ถอดสลับเปลี่ยนได้ (ติดตั้งเข้ากันได้) กับผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐาน
[10- / 11- / 12-Series ซีรี่ส์สะอาด]
· รองรับการใช้งาน กับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
·ป้องกันการเกิดฝุ่นในห้องปลอดเชื้อ
รหัสสินค้า |
---|
CDQ2XA32-50DM-M9BL |
CDQ2XA40-50DM-M9BL |
CDQ2XA100-50DM-M9BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | สเปค | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | รูปทรง ปลาย ก้าน | ประเภทชุดทำความสะอาด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,703.20 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | - | 50 | ความเร็วต่ำ | - | 0.025 ~ 1.0 | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 3 | 2 | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 9,916.38 | SMC CDQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 40 | 50 | ความเร็วต่ำ | - | 0.025 ~ 1.0 | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 3 | 2 | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 20,922.62 | SMC CDQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 100 | 50 | ความเร็วต่ำ | - | 0.01~ 1.0 | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 3 | 2 | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง