(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลดการยึดและขยายเร็วเกินไป
·ตระหนักถึงการทำงานที่ราบรื่นแม้ที่ 0.5 มม. / วินาที (1 มม. / วินาทีที่ø16หรือน้อยกว่า)
·ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน (โครงสร้างใหม่เทียบเท่ากับรุ่น มาตรฐาน )
· ถอดสลับเปลี่ยนได้ (ติดตั้งเข้ากันได้) กับผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐาน
[10- / 11- / 12-Series ซีรี่ส์สะอาด]
· รองรับการใช้งาน กับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
·ป้องกันการเกิดฝุ่นในห้องปลอดเชื้อ
รหัสสินค้า |
---|
10-CDQ2XB40-10DM-M9BW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | สเปค | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | รูปทรง ปลาย ก้าน | ประเภทชุดทำความสะอาด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,996.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 40 | 10 | ความเร็วต่ำ / ทำความสะอาดห้อง | - | 0.035 ~ 1.0 | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | M9BW | 0.5 | 2 | ปลายคัน เกลียวนอก | ประเภทการบรรเทา | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-CDQ2XB40-10DM-M9BW ในชุด กระบอกสูบ ความเร็วต่ำ, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, แกนเดี่ยว, ซีรีส์ CQ2X 10- / 11-CQ2X คลีนซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
10-CDQ2XB32-10DM-A73 |
10-CDQ2XB32-20D |
10-CDQ2XB32-20D-A73L |
10-CDQ2XB40-15D |
10-CDQ2XB40-20DM |
10-CDQ2XB40-20DM-A93L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | สเปค | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | รูปทรง ปลาย ก้าน | ประเภทชุดทำความสะอาด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,117.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | - | 10 | ความเร็วต่ำ / ทำความสะอาดห้อง | - | 0.035 ~ 1.0 | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | A73 | 0.5 | 2 | ปลายคัน เกลียวนอก | ประเภทการบรรเทา | ไม่มี | ||
฿ 3,294.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | - | 20 | ความเร็วต่ำ / ทำความสะอาดห้อง | -10~ 70 | 0.035 ~ 1.0 | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ประเภทการบรรเทา | ไม่มี | ||
฿ 4,355.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | - | 20 | ความเร็วต่ำ / ทำความสะอาดห้อง | - | 0.035 ~ 1.0 | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | A73 | 3 | 2 | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ประเภทการบรรเทา | ไม่มี | ||
฿ 3,696.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 40 | 15 | ความเร็วต่ำ / ทำความสะอาดห้อง | -10~ 70 | 0.035 ~ 1.0 | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ประเภทการบรรเทา | ไม่มี | ||
฿ 3,880.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 40 | 20 | ความเร็วต่ำ / ทำความสะอาดห้อง | -10~ 70 | 0.035 ~ 1.0 | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | ประเภทการบรรเทา | ไม่มี | ||
฿ 4,758.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 40 | 20 | ความเร็วต่ำ / ทำความสะอาดห้อง | - | 0.035 ~ 1.0 | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | A93 | 3 | 2 | ปลายคัน เกลียวนอก | ประเภทการบรรเทา | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง