(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลดการยึดและขยายเร็วเกินไป
·ตระหนักถึงการทำงานที่ราบรื่นแม้ที่ 0.5 มม. / วินาที (1 มม. / วินาทีที่ø16หรือน้อยกว่า)
·ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน (โครงสร้างใหม่เทียบเท่ากับรุ่น มาตรฐาน )
· ถอดสลับเปลี่ยนได้ (ติดตั้งเข้ากันได้) กับผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐาน
[10- / 11- / 12-Series ซีรี่ส์สะอาด]
· รองรับการใช้งาน กับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
·ป้องกันการเกิดฝุ่นในห้องปลอดเชื้อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | สเปค | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | รูปทรง ปลาย ก้าน | ประเภทชุดทำความสะอาด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,836.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | - | 10 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.025 ~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 2,964.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | - | 20 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.025 ~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 3,037.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | - | 25 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.025 ~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 3,276.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | - | - | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.025 ~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 3,861.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | - | 75 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.025 ~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 4,319.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | - | 100 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.025 ~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 3,239.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 40 | 10 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.025 ~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 3,604.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 40 | 30 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.025 ~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 3,769.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 40 | - | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.025 ~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 4,080.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 40 | 50 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.025 ~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 4,319.20 | SMC CDQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 40 | 75 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.025 ~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 4,812.80 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 40 | 100 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.025 ~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 8,502.84 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 50 | 10 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 8,704.86 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 50 | 15 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 8,906.88 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 50 | 20 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 9,310.32 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 50 | 30 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 9,714.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 50 | - | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 10,118.41 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 50 | 50 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 11,296.16 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 50 | 75 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 12,272.50 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 50 | 100 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 9,916.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 63 | 10 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 5,361.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 63 | 20 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 5,636.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 63 | 30 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 6,222.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 63 | 50 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 7,192.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 63 | 75 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 7,796.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 63 | 100 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 14,031.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 80 | 30 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 14,931.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 80 | - | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 15,537.40 | SMC CDQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 80 | 50 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 17,253.67 | SMC CDQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 80 | 75 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 18,061.76 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 100 | 30 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ||
฿ 23,244.96 | SMC CDQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 100 | 100 | ความเร็วต่ำ | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | พร้อม ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง