(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ อุตสาหกรรมทั่วไปที่ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
[คุณสมบัติ]
·ใช้ขา ฉากยึด สแตนเลส เหล็กกล้า มีคุณสมบัติกันน้ำและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SUS-GUK-100 |
SUS-GUK-130 |
SUS-GUK-150 |
SUS-GUK-200 |
SUS-NK-100 |
SUS-NK-130 |
SUS-NK-150 |
SUS-NK-200 |
SUS-NRK-100 |
SUS-NRK-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,812.62 | YUE YUEICASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | ||
฿ 2,913.24 | YUE YUEICASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | ||
฿ 3,154.51 | YUE YUEICASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | ||
฿ 3,958.09 | YUE YUEICASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | ||
฿ 1,281.93 | YUE YUEICASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | ||
฿ 2,670.45 | YUE YUEICASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | ||
฿ 2,913.24 | YUE YUEICASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | ||
฿ 3,621.87 | YUE YUEICASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 250 | 140.01 ถึง 220.00 | 220 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | ||
฿ 1,772.28 | YUE YUEICASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | ยาง | ไม่ | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | ||
฿ 2,831.94 | YUE YUEICASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ยาง | ไม่ | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | ตลับลูกปืน ล้อ | ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์ |
วัสดุ ฟอยล์ | ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง