(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
If a switch selection is required, be sure to select "switch," "lead wire length" and "switch quantity".
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
It is an ultra-compact and lightweight series with a small bore (ø6 to ø16) among general cylinders.
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว (instroke) |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี | วาล์ว | ไม่ |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.39 (รหัส สายยาง φ6) 0.2 (φ10, 16) :: 1.0 | มีหรือไม่มี สวิตช์ | ไม่รวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง