(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบไร้ก้านชนิด “Mechanically Jointed Hy-Rodless” ที่มี กลไกเบรกขนาดกะทัดรัดติดตั้งในแผ่นเลื่อน
ช่วยให้กระบอกสูบแบบไร้ก้านหยุดกลางคันได้
[คุณสมบัติ]
· แรงเบรคสูง
· หน่วยการปรับสโตรกรวมถึงโช้คอัพในตัวและสกรูของตัวหยุด
· เบรคมีโครงสร้างที่ไม่ให้โหลดกระทำต่อไกด์
· สามารถหยุดที่ตำแหน่งใดก็ได้
· สามารถล็อคได้ทั้งสองทิศทาง
· ไม่จำเป็นต้องใช้ท่อลมปล่อยเบรคภายนอกสำหรับแผ่นสไลด์
· ประเภทไกด์ลูกกระทุ้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,906.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 34,938.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 35,868.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 37,264.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 5 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 36,017.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 36,556.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 3 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 46,770.40 | SMC ML TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 3 | ไม่มี | 12 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 39,031.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H | ไม่มี | ||
฿ 72,209.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H7 | ไม่มี | ||
฿ 39,961.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 40,426.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 3 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 40,110.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 40,649.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 3 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 40,854.40 | SMC ML TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 41,989.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 3 | ไม่มี | 3 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 43,365.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 0.5 | ไม่มี | 7 ชิ้น | HS | ไม่มี | ||
฿ 67,676.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | SH6 | ไม่มี | ||
฿ 69,361.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E80A | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | SH6 | ไม่มี | ||
฿ 71,043.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5NW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | SH6 | ไม่มี | ||
฿ 30,696.80 | FITTINGS & TUBING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 6 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 31,999.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H | ไม่มี | ||
฿ 32,928.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 33,394.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 3 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 33,077.60 | SMC ML TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 33,617.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 3 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 33,822.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 34,733.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 0.5 | ไม่มี | 3 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 33,971.20 | SMC ML TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 63,121.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 0.5 | M12 4‑ ขาพิน | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 61,909.88 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5PW | 5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 31,571.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 3 ชิ้น | HS | ไม่มี | ||
฿ 37,877.60 | FITTINGS & TUBING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 4 ชิ้น | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 35,720.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 44,128.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 8 เดือน | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 39,812.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,100 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 75,305.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1135 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 41,672.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1135 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 42,454.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1140 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 4 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 36,500.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1150 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 40,593.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1150 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 28,687.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 120 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,659.20 | FITTINGS & TUBING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 4 ชิ้น | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 36,500.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 42,752.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 4 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 43,291.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 5 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 41,672.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 78,751.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1,200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 0.5 | ไม่มี | 3 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 40,593.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 71,443.22 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1250 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5B | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 43,198.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1250 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 41,375.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1250 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 34,175.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 3 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 39,440.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,300 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 4 ชิ้น | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 40,519.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,300 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 6 ชิ้น | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 42,454.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,300 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 41,375.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,300 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 43,236.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1350 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 70,960.19 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1400 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 43,980.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1400 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 42,156.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1400 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 28,687.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 46,175.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,500 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 6 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 44,016.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,500 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 80,691.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1,500 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 55,649.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 150 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 32,780.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H | ไม่มี | ||
฿ 44,798.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1510 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 73,925.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1550 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 75,574.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1550 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | HS | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 73,402.87 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1600 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 43,719.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1600 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 45,896.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,700 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 3 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 45,282.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1750 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 32,780.00 | SMC ML TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 175 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H | ไม่มี | ||
฿ 41,189.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,800 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 82,067.10 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1,900 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 6 ชิ้น | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 28,687.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 42,752.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 48,240.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 3 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 48,668.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ชนิดสโตรคยาว | ||
฿ 29,617.60 | AIR CHUCK | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 30,082.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 3 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 55,050.26 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5B | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 57,629.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5B | 0.5 | ไม่มี | 4 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 30,510.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 31,645.60 | AIR CHUCK | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | M5BW | 3 | ไม่มี | 3 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 32,780.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | H | ไม่มี | ||
฿ 33,710.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 34,175.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 0.5 | ไม่มี | 3 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 34,398.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 20 ถึง 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | RC1 / 8 | E73A | 3 | ไม่มี | 3 ชิ้น | H | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ฮาร์ดอะโนไดซ์ | ประเภท ไกด์ | ไกด์ ลูกเบี้ยว |
ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 100:: 1000 | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1 ถึง 0.8 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.1 |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง