1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบไร้ก้านชนิด “Mechanically Jointed Hy-Rodless” พร้อมเบรก ML1C Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกสูบไร้ก้านชนิด “Mechanically Jointed Hy-Rodless” พร้อมเบรก ML1C Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,906.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบไร้ก้านชนิด “Mechanically Jointed Hy-Rodless” ที่มี กลไกเบรกขนาดกะทัดรัดติดตั้งในแผ่นเลื่อน
ช่วยให้กระบอกสูบแบบไร้ก้านหยุดกลางคันได้
[คุณสมบัติ]
· แรงเบรคสูง
· หน่วยการปรับสโตรกรวมถึงโช้คอัพในตัวและสกรูของตัวหยุด
· เบรคมีโครงสร้างที่ไม่ให้โหลดกระทำต่อไกด์
· สามารถหยุดที่ตำแหน่งใดก็ได้
· สามารถล็อคได้ทั้งสองทิศทาง
· ไม่จำเป็นต้องใช้ท่อลมปล่อยเบรคภายนอกสำหรับแผ่นสไลด์
· ประเภทไกด์ลูกกระทุ้ง

■ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสายไฟ และรายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์ด้านล่าง
รหัสสินค้า
ML1C40G-2000H-E73A3-XB11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง

฿ 116,902.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 2,00040 ถึง 57501704015811858.819.619.6RC1 / 4E73A0.5ไม่มี3 ชิ้นHชนิดสโตรคยาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ฮาร์ดอะโนไดซ์ ประเภท ไกด์ ไกด์ ลูกเบี้ยว
ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 100:: 1000 ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.1 ถึง 0.8 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.1
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) 0.8