1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

MGT Series กระบอกสูบพร้อมโต๊ะงานแบบหมุน (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

MGT Series กระบอกสูบพร้อมโต๊ะงานแบบหมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,288.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การทำงานร่วมกันระหว่างกระบอกสูบขนาดเล็กแบบมีไกด์ (MGP Series) และโต๊ะงานแบบหมุนด้วยมือ
· ตลับลูกปืนความแม่นยำสูง สำหรับการหมุนกลับที่ราบรื่น
· ชิ้นส่วนโต๊ะวางชิ้นงานมีกลไกการวางตำแหน่งสำหรับการหมุนทุก 90 °และ 180 °
· สามารถตรวจจับตำแหน่งหมุนได้โดยการติดตั้งเซนเซอร์ สวิตช์อัตโนมัติ
· สามารถติดตั้งได้ 3 แบบ

รหัสสินค้า
MGTL63-50-14M9N-M9N2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา สวิตช์อัตโนมัติ (ส่วนที่เป็น โต๊ะวางชิ้นงาน ) ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ส่วนที่เป็น โต๊ะวางชิ้นงาน )
(ม.)
จำนวน สวิตช์ (ส่วน โต๊ะวางชิ้นงาน ) มุม การวางตำแหน่ง
(องศา)
เหล็กยึด สำหรับ เซนเซอร์ ตำแหน่ง หมุน

฿ 43,053.24

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 6350RcM9N0.52 ชิ้นตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งM9N0.5รวม 2 ชิ้น90 °ก, ข

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.1 ถึง 1.0