1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

CLS Series กระบอกสูบ มีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

CLS Series กระบอกสูบ มีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37,677.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบ มี ล็อค ซึ่งเหมาะสำหรับการหยุดตรงกลางหยุดฉุกเฉินและป้องกันการตกกระแทก
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่นปลดล็อคแบบ Manual
· โครงสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพของอากาศปลดล็อค
·สามารถล็อคได้ทั้งสองทิศทาง
· อุปกรณ์ล็อคมีความยาวรวมสั้น
· แรงยึดจับมั่นคง
· สวิตช์สำหรับอุปกรณ์ล็อค
·สามารถติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กได้
· โครงสร้างป้องกันการตกกระแทก
· ปรับปรุงความสามารถในการบำรุงรักษา

■ Made-to-order specifications: For details regarding special placement of port locations, please see below.

■ Made to order specifications: For details regarding a change to the trunnion bracket mounting location, please see below.

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.
รหัสสินค้า
CDLSB160TN-1200-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ แม่เหล็ก อุปกรณ์ล็อค สวิตช์ อุปกรณ์ล็อค สวิตช์อัตโนมัติ ความยาวของชุดล็อคสวิตช์ตะกั่วอัตโนมัติ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) รหัสการสร้างภาชนะรับ ความดัน ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 72,048.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 1601,2000 ถึง 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทพื้นฐานNPTไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีแม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีconformingไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง / ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก มี
วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.25:: 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDLSB160TN-1200-D ในชุด CLS Series กระบอกสูบ มีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDLSB125-100-D-XC35
CDLSB125-100-M9B-D
CDLSB125-100-M9BL-DM9BL
CDLSB160TN-150
CDLSB160TN-250-D
CDLSB160TN-300
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ แม่เหล็ก อุปกรณ์ล็อค สวิตช์ อุปกรณ์ล็อค สวิตช์อัตโนมัติ ความยาวของชุดล็อคสวิตช์ตะกั่วอัตโนมัติ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) รหัสการสร้างภาชนะรับ ความดัน ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 40,043.20

1 ชิ้น 55 วัน 1251000 ถึง 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทพื้นฐานRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมด้วย เครื่องกวาดตะกอน ขดลวดแม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีconformingไม่มี

฿ 40,817.60

1 ชิ้น 55 วัน 1251000 ถึง 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทพื้นฐานRcM9B0.52 ชิ้นไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีแม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีconformingไม่มี

฿ 41,550.40

1 ชิ้น 55 วัน 1251000 ถึง 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทพื้นฐานRcM9B32 ชิ้นไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีแม่เหล็ก แบบฝังM9BL3ไม่มีconformingไม่มี

฿ 100,897.62

1 ชิ้น 26 วัน 1601500 ถึง 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทพื้นฐานNPTไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีไม่มี แม่เหล็ก (ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีconformingไม่มี

฿ 103,590.23

1 ชิ้น 26 วัน 1602500 ถึง 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทพื้นฐานNPTไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีแม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีconformingไม่มี

฿ 58,651.20

1 ชิ้น 55 วัน 1603000 ถึง 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทพื้นฐานNPTไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีไม่มี แม่เหล็ก (ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีconformingไม่มี