1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CNS Series กระบอกสูบ มีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

CNS Series กระบอกสูบ มีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37,677.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบ มี ล็อค ซึ่งเหมาะสำหรับการหยุดตรงกลางหยุดฉุกเฉินและป้องกันการตกกระแทก
[คุณสมบัติ]
·การก่อสร้างที่เรียบง่าย
·ประสิทธิภาพการล็อคสูง
· ความน่าเชื่อถือสูงและแรงดูดจับมั่นคง
· มีก้านโลหะเป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน
· ปลดล็อคในกรณีฉุกเฉินด้วยการเข้าแทนที่แบบ Manual
· โครงสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพของอากาศปลดล็อค
·สามารถล็อคได้ทั้งสองทิศทาง

■ สวิตช์อัตโนมัติ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและพินของ คอนเนคเตอร์ โปรดดูด้านล่าง

■ อ้างอิง โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ สเปค ขดลวด / คอนเนคเตอร์ สายนำไฟฟ้า
รหัสสินค้า
CDNSD125-1000K-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 55,315.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 1251,0000 ถึง 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทเคลวิสคู่Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )0.5ไม่มีผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อนสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก มี
วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.08 0.97 :: ล็อคทิศทาง แบบสองทิศทาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDNSD125-1000K-D ในชุด CNS Series กระบอกสูบ มีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDNSB125-100-D-M9BV3
CDNSB125-100-D-M9BVS
CDNSB125-100-D-M9BWL
CDNSD125-100J-D
CDNSD125-125-D
CDNSD125-125-D-A54
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 42,387.20

1 ชิ้น 55 วัน 1251000 ถึง 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทพื้นฐานRcM9BV0.53 ชิ้นไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีM12-4 ขาพิน

฿ 39,247.20

1 ชิ้น 55 วัน 1251000 ถึง 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทพื้นฐานRcM9BV0.51 ชิ้นไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีไม่มี

฿ 70,991.97

1 ชิ้น 26 วัน 1251000 ถึง 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทพื้นฐานRcM9BW52 ชิ้นไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีไม่มี

฿ 39,456.80

1 ชิ้น 55 วัน 1251000~ 70มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทเคลวิสคู่Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีผ้าใบกันน้ำ ไนล่อนสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีไม่มี

฿ 38,996.00

1 ชิ้น 55 วัน 1251250 ถึง 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทเคลวิสคู่Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )0.5ไม่มีไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีไม่มี

฿ 41,592.00

1 ชิ้น 55 วัน 1251250 ถึง 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทเคลวิสคู่RcA540.52 ชิ้นไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีM12-4 ขาพิน