1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบแบบมีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CAN Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบแบบมีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CAN Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,980.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อ้างอิงรายละเอียดตามแค็ตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบ มี ล็อค ซึ่งเหมาะสำหรับการหยุดตรงกลางหยุดฉุกเฉินและป้องกันการตกกระแทก
[คุณสมบัติ]
·การก่อสร้างที่เรียบง่าย
·ประสิทธิภาพการล็อคสูง
· ความน่าเชื่อถือสูงและแรงดูดจับมั่นคง
· อุปกรณ์ล็อคขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่
·สามารถล็อคได้ทั้งสองทิศทาง
·ความเร็วลูกสูบสูงสุด:1,000 มม. / วินาที
·แทนที่ด้วยตนเองสำหรับการปลดล็อค
· การออกแบบที่ลดอิทธิพลจากคุณภาพของลมปลดล็อค

■ Made-to-order specifications: For details regarding special placement of port locations, please see below.

■ Made-to-order specifications: For details regarding a change to the trunnion bracket mounting location, please see below.

■ Auto switch: For details regarding connector types and pins, please see below.

■ Please refer to this for details about lead wire connector specifications.
รหัสสินค้า
CDNA2F100-1500-D-A53
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 33,524.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 1001,500-10~ 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านชนิดหน้าแปลน ปลายก้านRcA530.5รวม 2 ชิ้นไม่มีก้านบูตไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง / พร้อมเบรก / ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก มี
วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.08 :: 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDNA2F100-1500-D-A53 ในชุด กระบอกสูบแบบมีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CAN Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDNA2B100-100-D-M9BWL
CDNA2B100-100-D-P5DWSC
CDNA2B100-100-D-P5DWSCS
CDNA2F100-1500-D-A54
CDNA2F100-1500-D-A54Z
CDNA2F100-1500-D-M9BAL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 39,316.06

1 ชิ้น 25 วัน 100100-10~ 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทพื้นฐานRcM9BW3รวม 2 ชิ้นไม่มีก้านบูตไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 42,715.48

1 ชิ้น 45 วัน 100100-10~ 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทพื้นฐานRcP5DW0.3รวม 2 ชิ้นไม่มีก้านบูตไม่มีไม่มีไม่มีM12-3 / 4 ขาพิน

฿ 39,450.57

1 ชิ้น 45 วัน 100100-10~ 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านประเภทพื้นฐานRcP5DW0.31 ชิ้นไม่มีก้านบูตไม่มีไม่มีไม่มีM12-3 / 4 ขาพิน

฿ 33,524.80

1 ชิ้น 55 วัน 1001,500-10~ 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านชนิดหน้าแปลน ปลายก้านRcA540.5รวม 2 ชิ้นไม่มีก้านบูตไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 33,822.40

1 ชิ้น 55 วัน 1001,500-10~ 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านชนิดหน้าแปลน ปลายก้านRcA545รวม 2 ชิ้นไม่มีก้านบูตไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 66,206.88

1 ชิ้น 26 วัน 1001,500-10~ 60มีหมอนอิงทั้งสองด้านชนิดหน้าแปลน ปลายก้านRcM9BA3รวม 2 ชิ้นไม่มีก้านบูตไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี