(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบ แบบล็อคตัวเองที่มี แหวน ที่เอียงด้วยแรง สปริง ซึ่งจะเอียงไปอีกจาก โหลดไฟฟ้า ที่ใช้กับ กระบอกสูบ จึงล็อคแกนลูกสูบ
· เหมาะสำหรับหยุดชั่วคราว หยุดฉุกเฉิน และป้องกันการตกกระแทก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CDL1F80-1300F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ | ล็อค ทิศทางขึ้น | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,427.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 1,300 | -10~ 70 | 0.08 ~ 1.0 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ล็อคส่วนขยายลูกสูบ | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง / ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | มี |
วาล์ว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDL1F80-1300F ในชุด CL1 Series กระบอกสูบล็อค-อัพ, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว
รหัสสินค้า |
---|
CDL1B100-100B-J59L |
CDL1B100-100F |
CDL1B100-125B |
CDL1F80-1300F-A53L6 |
CDL1F80-1300F-G59 |
CDL1F80-1300F-JN-M9B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ | ล็อค ทิศทางขึ้น | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,004.02 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 100 | -10~ 60 | 0.08 ~ 1.0 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | J59 | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | การล็อคการดึงกลับของลูกสูบ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 28,478.96 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 100 | -10~ 70 | 0.08 ~ 1.0 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ล็อคส่วนขยายลูกสูบ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 29,219.50 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 125 | -10~ 70 | 0.08 ~ 1.0 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | การล็อคการดึงกลับของลูกสูบ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 26,083.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 1,300 | -10~ 60 | 0.08 ~ 1.0 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | A53 | 3 | 6 ชิ้น | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ล็อคส่วนขยายลูกสูบ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 46,033.92 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 80 | 1,300 | -10~ 60 | 0.08 ~ 1.0 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | Rc | G59 | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ล็อคส่วนขยายลูกสูบ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 52,731.98 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 80 | 1,300 | -10~ 60 | 0.08 ~ 1.0 | ไม่มีเบาะ | Rc | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ล็อคส่วนขยายลูกสูบ | ไม่มี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง