1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีดสวิตซ์แบบอัตโนมัติ, ติดตั้งแบบยึด , D-A5 □ / D-A6 □ (รหัสสินค้า)

รีดสวิตซ์แบบอัตโนมัติ, ติดตั้งแบบยึด , D-A5 □ / D-A6 □
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ SMC สินค้ากระบอกลม การเลือกและข้อมูลทางเทคนิค
    หน้าสินค้าแนะนำสามารถดูได้ ที่นี่

    ■ ไลน์สินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
    คลิกที่นี่เพื่อดูใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

รีดสวิตซ์แบบอัตโนมัติติดตั้งแบบยึด เซนเซอร์สำหรับกระบอกลม SMC

รหัสสินค้า
D-A53
D-A53LSALE
D-A53Z
D-A54
D-A54L
D-A54ZSALE
D-A56
D-A56L
D-A64
D-A64L
D-A67
D-A67L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบเอาต์พุต วิธีการเดินสายไฟ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
โหลดไฟฟ้า ใช้ งานได้

฿ 806.40

AUTO-SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มีข้อมูล2-Wire0.5PLC

฿ 881.60

฿ 826.50

AUTO-SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มีข้อมูล2-Wire3PLC

฿ 956.80

AUTO SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มีข้อมูล2-Wire5PLC

฿ 806.40

AUTO-SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มีข้อมูล2-Wire0.5รีเลย์ / PLC

฿ 881.60

AUTO-SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มีข้อมูล2-Wire3รีเลย์ / PLC

฿ 956.80

฿ 897.00

AUTO-SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มีข้อมูล2-Wire5รีเลย์ / PLC

฿ 806.40

AUTO SWITCH 1 ชิ้น 55 วัน รูปแบบ NPNวิธีสามสาย0.5วงจร IC

฿ 881.60

AUTO SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน รูปแบบ NPNวิธีสามสาย3วงจร IC

฿ 600.00

AUTO SWITCH 1 ชิ้น 55 วัน ไม่มีข้อมูล2-Wire0.5รีเลย์ / PLC

฿ 675.20

AUTO SWITCH 1 ชิ้น 55 วัน ไม่มีข้อมูล2-Wire3รีเลย์ / PLC

฿ 600.00

AUTO SWITCH 1 ชิ้น 55 วัน ไม่มีข้อมูล2-Wire0.5PLC / วงจร IC

฿ 675.20

AUTO SWITCH 1 ชิ้น 55 วัน ไม่มีข้อมูล2-Wire3PLC / วงจร IC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเซ็นเซอร์ กำลังติดต่อ พิมพ์ ตัวหลัก