1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เมมเบรนเครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, ชนิดยูนิต, ซีรีส์ IDG (รหัสสินค้า)

SMC DRYER

เมมเบรนเครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, ชนิดยูนิต, ซีรีส์ IDG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,725.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ รายการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บโดยเฉพาะจะทยอยเผยแพร่ในภายภาคหน้า

    ■ สินค้าที่มีกำหนดจำหน่ายทางออนไลน์
    หน้าข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    ชนิด CQ2/MG และอื่นๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *อุปกรณ์สุญญากาศ ชุดกรองลม FRL โซลินอยด์วาล์ว และสินค้าอื่นๆ จะมีหน้าสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    *ข้อมูลข้างต้นเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2018
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ใช้เมมเบรนใยกลวง จึงจ่ายลมแห้งได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพลังงาน
· ลดปริมาณลมเพิร์จสูงสุดถึง 39 L/min (ANR)
· ประหยัดพื้นที่
· ประสิทธิภาพสูง
· ได้อุณหภูมิน้ำค้างมาตรฐานเร็วกว่าเดิม 40 นาที
· ใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์ร่วมกันในแบบที่ “ประหยัดพื้นที่ในการซ่อมบำรุง” และ “ลดน้ำหนัก”

คุณสมบัติของเครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน, ชนิดยูนิต ซีรีส์ IDG

รายละเอียดจำเพาะมาตรฐานที่อุณหภูมิน้ำค้างอ้างอิง -20 °C

รุ่นอุณหภูมิน้ำค้างอ้างอิง -20 °C
IDG3M4IDG5M4IDG10M4IDG20M4IDG60M2IDG75M2IDG100M2
IDG3V4IDG5V4IDG10V4IDG20V4IDG60V4IDG75V4IDG100V4
ส่วนประกอบตัวกรองละอองAFM20-A (มีโบวล์การ์ด)AFM30-A
ตัวดักละอองไมโครAFD20-A (มีโบวล์การ์ด)AFD30-A
ตัวกรองละอองขนาดเล็กพร้อมตัวกรองขั้นต้นAMH350CAMH450C
ตัวปรับความดัน (เฉพาะรุ่น V)AR20-BAR25-BAR40-B
สเปสเซอร์Y200T-A
Y200-A (เฉพาะรุ่น V)
Y300T-A
Y300-A (เฉพาะรุ่น V)
Y400-A (เฉพาะรุ่น V)
ช่วงสภาวะการใช้งานของไหลที่ใช้ได้ลมอัด
แรงดันลมเข้า (MPa)0.3 ถึง 0.850.3 ถึง 1.0
อุณหภูมิลมเข้า (°C)-5 ถึง +55 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)5 ถึง 50
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)-5 ถึง +55 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)5 ถึง 50
ประสิทธิภาพมาตรฐานอุณหภูมิน้ำค้างที่บรรยากาศของลมออก (°C)-20
สภาวะที่ได้ประสิทธิภาพมาตรฐานอัตราการไหลของลมเข้า L/min (ANR)31621252507208881,185
อัตราการไหลของลมออก L/min (ANR)25501002006007501,000
อัตราการไหลของลมเพิร์จ (Purge air) (L/min [ANR])6122550120138185
แรงดันลมเข้า (MPa)0.7
อุณหภูมิลมเข้า (°C)25
อุณหภูมิอิ่มตัวของลมเข้า (°C)25
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)25
อัตราการไหลของลมเพิร์จสำหรับไฟแสดงอุณหภูมิน้ำค้าง1 L/min (ANR) (ที่แรงดันลมเข้า 0.7 MPa)
โครงสร้างของตัวปรับความดัน (เฉพาะรุ่น V)ชนิดระบายแรงดัน
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ1/8, 1/41/4, 3/83/8 / 1/21/2
น้ำหนัก (กก.)รุ่น M0.61.01.32.73.23.3
รุ่น V0.91.31.53.13.73.8

รายละเอียดจำเพาะมาตรฐานที่อุณหภูมิน้ำค้างอ้างอิง -150 °C

รุ่นอุณหภูมิน้ำค้างอ้างอิง -15 °C
IDG3HM4IDG5HM4IDG10HM4IDG20HM4IDG60HM2IDG75HM2IDG100HM2
IDG3HV4IDG5HV4IDG10HV4IDG20HV4IDG60HV4IDG75HV4IDG100HV4
ส่วนประกอบตัวกรองละอองAFM20-A (มีโบวล์การ์ด)AFM30-A
ตัวดักละอองไมโคร
รหัสสินค้า
IDG3HV4-01C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการรวมหน่วย ปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ขนาดมาตรฐาน สเปค วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ วิธี อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับการล้างการปล่อยอากาศ ทิศทางการไหล ตัวตรวจสอบจุดน้ำค้าง ผลิตตามสั่ง

฿ 9,990.00

SMC DRYER 1 ชิ้น 46 วัน [ไส้กรองละอองน้ำมัน + ไส้กรองละอองน้ำมันขนาดเล็ก] ตัวแยกหมอก + ตัวแยกหมอกขนาดเล็ก + เครื่องทำลมแห้ง เมมเบรน + ตัว ตัวปรับแรงดันลม25ถึง 50-15[Rc (R)] Rc0.71/8[Rc (R)] Rc1/83รุ่น Vเชื่อมต่อแบบโมดูลาร์ออโต้เดรน N.C.ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง วิธี ประเภทเส้นใยกลวง รูปทรง หน่วย
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) 25
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .