(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เมมเบรนใยกลวง จึงจ่ายลมแห้งได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพลังงาน
· ลดปริมาณลมเพิร์จสูงสุดถึง 39 L/min (ANR)
· ประหยัดพื้นที่
· ประสิทธิภาพสูง
· ได้อุณหภูมิน้ำค้างมาตรฐานเร็วกว่าเดิม 40 นาที
· ใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์ร่วมกันในแบบที่ “ประหยัดพื้นที่ในการซ่อมบำรุง” และ “ลดน้ำหนัก”
รุ่น | อุณหภูมิน้ำค้างอ้างอิง -20 °C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDG3M4 | IDG5M4 | IDG10M4 | IDG20M4 | IDG60M2 | IDG75M2 | IDG100M2 | ||
IDG3V4 | IDG5V4 | IDG10V4 | IDG20V4 | IDG60V4 | IDG75V4 | IDG100V4 | ||
ส่วนประกอบ | ตัวกรองละออง | AFM20-A (มีโบวล์การ์ด) | AFM30-A | — | ||||
ตัวดักละอองไมโคร | AFD20-A (มีโบวล์การ์ด) | AFD30-A | — | |||||
ตัวกรองละอองขนาดเล็กพร้อมตัวกรองขั้นต้น | — | AMH350C | AMH450C | |||||
ตัวปรับความดัน (เฉพาะรุ่น V) | AR20-B | AR25-B | AR40-B | |||||
สเปสเซอร์ | Y200T-A Y200-A (เฉพาะรุ่น V) | Y300T-A Y300-A (เฉพาะรุ่น V) | Y400-A (เฉพาะรุ่น V) | |||||
ช่วงสภาวะการใช้งาน | ของไหลที่ใช้ได้ | ลมอัด | ||||||
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.3 ถึง 0.85 | 0.3 ถึง 1.0 | ||||||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | -5 ถึง +55 (ไม่เกิดการแช่แข็ง) | 5 ถึง 50 | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | -5 ถึง +55 (ไม่เกิดการแช่แข็ง) | 5 ถึง 50 | ||||||
ประสิทธิภาพมาตรฐาน | อุณหภูมิน้ำค้างที่บรรยากาศของลมออก (°C) | -20 | ||||||
สภาวะที่ได้ประสิทธิภาพมาตรฐาน | อัตราการไหลของลมเข้า L/min (ANR) | 31 | 62 | 125 | 250 | 720 | 888 | 1,185 |
อัตราการไหลของลมออก L/min (ANR) | 25 | 50 | 100 | 200 | 600 | 750 | 1,000 | |
อัตราการไหลของลมเพิร์จ (Purge air) (L/min [ANR]) | 6 | 12 | 25 | 50 | 120 | 138 | 185 | |
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.7 | |||||||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 25 | |||||||
อุณหภูมิอิ่มตัวของลมเข้า (°C) | 25 | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 25 | |||||||
อัตราการไหลของลมเพิร์จสำหรับไฟแสดงอุณหภูมิน้ำค้าง | 1 L/min (ANR) (ที่แรงดันลมเข้า 0.7 MPa) | |||||||
โครงสร้างของตัวปรับความดัน (เฉพาะรุ่น V) | ชนิดระบายแรงดัน | |||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 3/8 / 1/2 | 1/2 | ||||
น้ำหนัก (กก.) | รุ่น M | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | |
รุ่น V | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 3.1 | 3.7 | 3.8 |
รุ่น | อุณหภูมิน้ำค้างอ้างอิง -15 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDG3HM4 | IDG5HM4 | IDG10HM4 | IDG20HM4 | IDG60HM2 | IDG75HM2 | IDG100HM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDG3HV4 | IDG5HV4 | IDG10HV4 | IDG20HV4 | IDG60HV4 | IDG75HV4 | IDG100HV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนประกอบ | ตัวกรองละออง | AFM20-A (มีโบวล์การ์ด) | AFM30-A | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวดักละอองไมโคร |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IDG3V4-02-S ในชุด เมมเบรนเครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, ชนิดยูนิต, ซีรีส์ IDG
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง