(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เมมเบรนใยกลวง จึงจ่ายลมแห้งได้อย่างง่ายดาย
ไม่เกิดฟลูออโรคาร์บอน ทำอุณหภูมิน้ำค้างได้ต่ำ (-60 °C) ไม่มีการสั่นสะเทือนหรือระบายความร้อน
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพลังงาน
· ลดอัตราการไหลของลมเพิร์จได้ถึง 39 L/min (ANR)
· ประหยัดพื้นที่
& nbspความยาวโดยรวมลดลงถึง 59 มม.
· ประสิทธิภาพสูง
· ได้อุณหภูมิน้ำค้างมาตรฐานเร็วกว่าเดิม 40 นาที
ลักษณะภายนอกของเครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน, ชนิดยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ IDG□A
สัญลักษณ์ JIS
รุ่น | IDG30HA | IDG50HA | |
---|---|---|---|
ช่วงสภาวะการใช้งาน | ของไหลที่ใช้ได้*1 | ลมอัด | |
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.3 ถึง 1.0 | ||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | -5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง) | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | -5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง) | ||
ประสิทธิภาพมาตรฐาน | อุณหภูมิน้ำค้างที่บรรยากาศ ของลมออก °C | -15 | |
สภาวะที่ได้ประสิทธิภาพมาตรฐาน | อัตราการไหลของลมเข้า (L/min [ANR])*2 | 329 | 550 |
อัตราการไหลของลมออก L/min (ANR) | 300 | 500 | |
อัตราการไหลของลมเพิร์จ (L/min [ANR])*3 | 29 | 50 | |
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.7 | ||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 25 | ||
อุณหภูมิอิ่มตัวของลมเข้า (°C) | 25 | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 25 | ||
อัตราการไหลของลมเพิร์จสำหรับไฟแสดงอุณหภูมิน้ำค้าง | 1 L/min (ANR) (ที่แรงดันลมเข้า 0.7 MPa) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | 1/4, 3/8 | ||
น้ำหนัก (กก.) (รวมตัวยึด) | 0.78 (0.91) | 0.81 (0.94) |
*1: ต้องไม่มีหยดน้ำเข้า
*2: ANR คือค่าที่ 20 °C ความดันบรรยากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ 65%
*3: รวมอัตราการไหลของลมเพิร์จ 1 L/min (ANR) (ที่แรงดันลมเข้า 0.7 MPa) สำหรับไฟแสดงอุณหภูมิน้ำค้าง
รุ่น | IDG30HA | IDG50HA | IDG60LA | IDG75LA | IDG100LA | |
---|---|---|---|---|---|---|
ช่วงสภาวะการใช้งาน | ของไหลที่ใช้ได้*1 | ลมอัด | ||||
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.3 ถึง 1.0 | |||||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | -5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง) | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | -5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง) | |||||
ประสิทธิภาพมาตรฐาน | อุณหภูมิน้ำค้างที่บรรยากาศ ของลมออก °C | -40 | ||||
สภาวะที่ได้ประสิทธิภาพมาตรฐาน | อัตราการไหลของลมเข้า (L/min [ANR])*2 | 93 | 135 | 224 | 308 | 400 |
อัตราการไหลของลมออก L/min (ANR) | 75 | 110 | 170 | 240 | 300 | |
อัตราการไหลของลมเพิร์จ (L/min [ANR])*3 | 18 | 25 | 54 | 68 | 100 | |
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.7 | |||||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 25 | |||||
อุณหภูมิอิ่มตัวของลมเข้า (°C) | 25 | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 25 | |||||
อัตราการไหลของลมเพิร์จสำหรับไฟแสดงอุณหภูมิน้ำค้าง | 1 L/min (ANR) (ที่แรงดันลมเข้า 0.7 MPa) | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | 1/4, 3/8 | 3/8 / 1/2 | ||||
น้ำหนัก (กก.) (รวมตัวยึด) | 0.78 (0.91) | 0.81 (0.94) | 1.56 (1.71) | 1.69 (1.84) | 1.82 (1.97) |
*1: ต้องไม่มีหยดน้ำเข้า
*2: ANR คือค่าที่ 20 °C ความดันบรรยากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ 65%
*3: รวมอัตราการไหลของลมเพิร์จ 1 L/min (ANR) (ที่แรงดันลมเข้า 0.7 MPa) สำหรับไฟแสดงอุณหภูมิน้ำค้าง
รุ่น | IDG60SA | IDG75SA | IDG100SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ช่วงสภาวะ
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IDG75SA-03B-R ในชุด เมมเบรนเครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, ชนิดซิงเกิ้ลยูนิต, ซีรีส์ IDG□A
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง