1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เมมเบรนเครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, ชนิดซิงเกิ้ลยูนิต, ซีรีส์ IDG□A (รหัสสินค้า)

SMC DRYER

เมมเบรนเครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, ชนิดซิงเกิ้ลยูนิต, ซีรีส์ IDG□A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,990.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ใช้เมมเบรนใยกลวง จึงจ่ายลมแห้งได้อย่างง่ายดาย
ไม่เกิดฟลูออโรคาร์บอน ทำอุณหภูมิน้ำค้างได้ต่ำ (-60 °C) ไม่มีการสั่นสะเทือนหรือระบายความร้อน
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพลังงาน
· ลดอัตราการไหลของลมเพิร์จได้ถึง 39 L/min (ANR)
· ประหยัดพื้นที่
& nbspความยาวโดยรวมลดลงถึง 59 มม.
· ประสิทธิภาพสูง
· ได้อุณหภูมิน้ำค้างมาตรฐานเร็วกว่าเดิม 40 นาที

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน, ชนิดยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ IDG□A

ลักษณะภายนอกของเครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน, ชนิดยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ IDG□A

ลักษณะภายนอกของเครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน, ชนิดยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ IDG□A

สัญลักษณ์ JIS

สัญลักษณ์ JIS

รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน / ชนิดยูนิตเดี่ยว

อุณหภูมิน้ำค้างอ้างอิง: -15 °C / รุ่น H

รุ่นIDG30HAIDG50HA
ช่วงสภาวะการใช้งานของไหลที่ใช้ได้*1ลมอัด
แรงดันลมเข้า (MPa)0.3 ถึง 1.0
อุณหภูมิลมเข้า (°C)-5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)-5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)
ประสิทธิภาพมาตรฐานอุณหภูมิน้ำค้างที่บรรยากาศ
ของลมออก °C
-15
สภาวะที่ได้ประสิทธิภาพมาตรฐานอัตราการไหลของลมเข้า (L/min [ANR])*2329550
อัตราการไหลของลมออก L/min (ANR)300500
อัตราการไหลของลมเพิร์จ (L/min [ANR])*32950
แรงดันลมเข้า (MPa)0.7
อุณหภูมิลมเข้า (°C)25
อุณหภูมิอิ่มตัวของลมเข้า (°C)25
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)25
อัตราการไหลของลมเพิร์จสำหรับไฟแสดงอุณหภูมิน้ำค้าง1 L/min (ANR) (ที่แรงดันลมเข้า 0.7 MPa)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ1/4, 3/8
น้ำหนัก (กก.)
(รวมตัวยึด)
0.78
(0.91)
0.81
(0.94)

*1: ต้องไม่มีหยดน้ำเข้า
*2: ANR คือค่าที่ 20 °C ความดันบรรยากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ 65%
*3: รวมอัตราการไหลของลมเพิร์จ 1 L/min (ANR) (ที่แรงดันลมเข้า 0.7 MPa) สำหรับไฟแสดงอุณหภูมิน้ำค้าง

อุณหภูมิน้ำค้างอ้างอิง: -40 °C / รุ่น L

รุ่นIDG30HAIDG50HAIDG60LAIDG75LAIDG100LA
ช่วงสภาวะการใช้งานของไหลที่ใช้ได้*1ลมอัด
แรงดันลมเข้า (MPa)0.3 ถึง 1.0
อุณหภูมิลมเข้า (°C)-5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)-5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)
ประสิทธิภาพมาตรฐานอุณหภูมิน้ำค้างที่บรรยากาศ
ของลมออก °C
-40
สภาวะที่ได้ประสิทธิภาพมาตรฐานอัตราการไหลของลมเข้า (L/min [ANR])*293135224308400
อัตราการไหลของลมออก L/min (ANR)75110170240300
อัตราการไหลของลมเพิร์จ (L/min [ANR])*318255468100
แรงดันลมเข้า (MPa)0.7
อุณหภูมิลมเข้า (°C)25
อุณหภูมิอิ่มตัวของลมเข้า (°C)25
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)25
อัตราการไหลของลมเพิร์จสำหรับไฟแสดงอุณหภูมิน้ำค้าง1 L/min (ANR) (ที่แรงดันลมเข้า 0.7 MPa)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ1/4, 3/83/8 / 1/2
น้ำหนัก (กก.)
(รวมตัวยึด)
0.78
(0.91)
0.81
(0.94)
1.56
(1.71)
1.69
(1.84)
1.82
(1.97)

*1: ต้องไม่มีหยดน้ำเข้า
*2: ANR คือค่าที่ 20 °C ความดันบรรยากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ 65%
*3: รวมอัตราการไหลของลมเพิร์จ 1 L/min (ANR) (ที่แรงดันลมเข้า 0.7 MPa) สำหรับไฟแสดงอุณหภูมิน้ำค้าง

อุณหภูมิน้ำค้างอ้างอิง: -60 °C / รุ่น S

รุ่นIDG60SAIDG75SAIDG100SA
ช่วงสภาวะ
รหัสสินค้า
IDG30A-F02B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ขนาดมาตรฐาน อุปกรณ์เสริม ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับการล้างการปล่อยอากาศ ทิศทางการไหล

฿ 25,271.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 300ถึง 300-20G0.71/4G1/430มีตัวยึดไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง วิธี ประเภทเส้นใยกลวง รูปทรง มาตรฐาน
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) 25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IDG30A-F02B ในชุด เมมเบรนเครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, ชนิดซิงเกิ้ลยูนิต, ซีรีส์ IDG□A

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
IDG100LA-03B
IDG100LA-03B-P
IDG100LA-03B-R
IDG30A-F03
IDG30A-F03-P
IDG30A-F03-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ขนาดมาตรฐาน อุปกรณ์เสริม ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับการล้างการปล่อยอากาศ ทิศทางการไหล

฿ 59,815.20

1 ชิ้น 55 วัน 300ถึง 300-40[Rc (R)] Rc0.73/8[Rc (R)] Rc3/8100มีตัวยึดไม่มีไม่มี

฿ 63,846.40

1 ชิ้น 55 วัน 300ถึง 300-40[Rc (R)] Rc0.73/8[Rc (R)] Rc3/8100มีตัวยึดมีฟิ้ตติ้งสำหรับระบายลมเพิร์จไม่มี

฿ 59,815.20

1 ชิ้น 55 วัน 300ถึง 300-40[Rc (R)] Rc0.73/8[Rc (R)] Rc3/8100มีตัวยึดไม่มีขวา > ซ้าย

฿ 24,692.00

1 ชิ้น 55 วัน 300ถึง 300-20G0.73/8G3/830ไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 28,093.60

1 ชิ้น 55 วัน 300ถึง 300-20G0.73/8G3/830ไม่มีมีฟิ้ตติ้งสำหรับระบายลมเพิร์จไม่มี

฿ 24,692.00

1 ชิ้น 55 วัน 300ถึง 300-20G0.73/8G3/830ไม่มีไม่มีขวา > ซ้าย