(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการลมแห้งที่มีอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ผลิตลมแห้งที่มีอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ -30 °C หรือน้อยกว่า
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาโดยไม่ต้องมีฮีทเตอร์และบอร์ดควบคุมไฟฟ้า
· ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำค้างได้ด้วยไฟแสดงสถานะ (ชนิดไล่ความชื้นเม็ดสารได้เอง จึงซ่อมบำรุงได้ง่าย)
· ขนาดมาตรฐาน: 20, 30, 40, 60
· ชนิดเกลียว: Rc, G, NPT
· เฟสเดียว: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz), เฟสเดียว: 110 V AC (50 Hz)
· เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz), เฟสเดียว: 220 V AC (50 Hz)
ลักษณะภายนอกของ ID400
ลักษณะภายนอกของ ID200
*รูปภาพลักษณะภายนอกเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รุ่น | ID20□ | ID30□ | ID40□ | ID60□ |
---|---|---|---|---|
อัตราการไหลของลมออก L/min (ANR) | 80 | 155 | 330 | 780 |
อัตราการไหลของลมที่รีไซเคิล L/min (ANR)* | 20 | 37 | 85 | 195 |
อัตราการไหลของลมเข้า L/min (ANR) | 100 | 192 | 415 | 975 |
ขนาดพอร์ท (ค่ากำหนด B) | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
น้ำหนัก (กก.) | 7 | 8.5 | 18.5 | 25 |
*: แรงดันลมเข้าที่ 0.7 MPa
รุ่น | ID20□ | ID30□ | ID40□ | ID60□ |
---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้ได้ | ลมอัด | |||
ความดันใช้งาน (MPa) | 0.3 ถึง 1.0 | 0.3 ถึง 0.9 | ||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 5 ถึง 50 | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 2 ถึง 50 | |||
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ | ดู "วิธีการสั่งซื้อ" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต | |||
อัตราการกินไฟ | 30 W | |||
ตำแหน่งการติดตั้ง | ในบ้าน |
หมายเหตุ) แรงดันลมเข้า: 0.7 MPa, อุณหภูมิลมเข้า: 35 °C, อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก: -30 °C
แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน
ลมอัดที่ไหลเข้ามายังด้าน IN จะเคลื่อนผ่านโซลินอยด์วาล์ว 4 ทางและถูกดูดความชื้นที่กระบอกดูดความชื้น T1 จนได้ลมที่แห้งและไหลออกที่ด้าน OUT ในขณะเดียวกัน ลมแห้งบางส่วนจะไหลผ่านออริฟิส O2 และไปไล่ความชื้นออกจากเม็ดสารที่กระบอกทำลมแห้ง T2 จากนั้นจะไหลผ่านโซลินอยด์วาล์วโดยนำความชื้นไปด้วยและปล่อยออกสู่บรรยากาศ หลังผ่านไประยะเวลาหนึ่งวาล์วควบคุมจะทำงาน เพื่อให้ลมอัดสลับไปเข้า T 2เพื่อดูดความชิ้นออกจากลมอัด ส่วน T1 จะทำการไล่ความชื้นออกจากเม็ดสารแทน เป็นอย่างนี้สลับกันไปมาเพื่อผลิตลมแห้งได้อย่างต่อเนื่อง
แผนภาพระบบการทำงาน
ชาร์ตเวลา
สำหรับ ID□00, ID□01
แหล่งจ่ายไฟ (ดู "วิธีการสั่งซื้อ" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต)
สัญลักษณ์ | ลักษณะ |
---|---|
SOL. 1 | โซลินอยด์วาล์ว 4 พอร์ท |
SOL. 2 | โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท |
F | ฟิวส์ |
SW | สแน็ปสวิตช์ |
สำหรับ ID□05, ID□06
แหล่งจ่ายไฟ (ดู "วิธีการสั่งซื้อ" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต)
สัญลักษณ์ | ลักษณะ |
---|---|
PL | โคมไฟ |
LS1, 2 | ไมโครสวิตช์ |
M | ไทม์มิ่งมอเตอร์ |
R | ความต้านทาน |
รหัสสินค้า |
---|
ID200-F02B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณอากาศเข้า (ลิตร / นาที) | อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน] (ลิตร / นาที) | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ความดันลม เต้าเสียบ (MPa) | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ขนาดมาตรฐาน | แรงดันไฟเลี้ยง | อุปกรณ์เสริม | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50,687.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | ถึง 100 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 20 | เฟสเดียว 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz) | มีตัวยึด | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | วิธี | สารดูดความชื้นประเภท heatless | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด(℃) | -50 | อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) | 5 ถึง 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ID200-F02B ในชุด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, เครื่องทำลมแห้ง ID20/ID30/ID40/ID60
รหัสสินค้า |
---|
ID200-02BZ |
ID200-02Z |
ID200-F02 |
ID200-F02BZ |
ID200-F02Z |
ID200-N02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณอากาศเข้า (ลิตร / นาที) | อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน] (ลิตร / นาที) | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ความดันลม เต้าเสียบ (MPa) | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ขนาดมาตรฐาน | แรงดันไฟเลี้ยง | อุปกรณ์เสริม | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,988.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | ถึง 100 | [Rc (R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 20 | เฟสเดียว 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz) | มีตัวยึด | ชนิดอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ | ||
฿ 51,091.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | ถึง 100 | [Rc (R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 20 | เฟสเดียว 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz) | ไม่มี | ชนิดอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ | ||
฿ 49,790.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | ถึง 100 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 20 | เฟสเดียว 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 51,988.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | ถึง 100 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 20 | เฟสเดียว 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz) | มีตัวยึด | ชนิดอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ | ||
฿ 51,091.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | ถึง 100 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 20 | เฟสเดียว 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz) | ไม่มี | ชนิดอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ | ||
฿ 49,790.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | ถึง 100 | NPT | 0.7 | 1/4 | NPT | 1/4 | 20 | เฟสเดียว 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz) | ไม่มี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง