1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, เครื่องทำลมแห้ง ID20/ID30/ID40/ID60 (รหัสสินค้า)

SMC DRYER

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, เครื่องทำลมแห้ง ID20/ID30/ID40/ID60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 49,790.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ รายการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บโดยเฉพาะจะทยอยเผยแพร่ในภายภาคหน้า

    ■ สินค้าที่มีกำหนดจำหน่ายทางออนไลน์
    หน้าข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    ชนิด CQ2/MG และอื่นๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *อุปกรณ์สุญญากาศ ชุดกรองลม FRL โซลินอยด์วาล์ว และสินค้าอื่นๆ จะมีหน้าสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    *ข้อมูลข้างต้นเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2018
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการลมแห้งที่มีอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ผลิตลมแห้งที่มีอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ -30 °C หรือน้อยกว่า
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาโดยไม่ต้องมีฮีทเตอร์และบอร์ดควบคุมไฟฟ้า
· ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำค้างได้ด้วยไฟแสดงสถานะ (ชนิดไล่ความชื้นเม็ดสารได้เอง จึงซ่อมบำรุงได้ง่าย)
· ขนาดมาตรฐาน: 20, 30, 40, 60
· ชนิดเกลียว: Rc, G, NPT
· เฟสเดียว: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz), เฟสเดียว: 110 V AC (50 Hz)
· เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz), เฟสเดียว: 220 V AC (50 Hz)

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องทำลมแห้งแบบไม่ใช้ความร้อน ซีรีส์ ID

ลักษณะภายนอกของ ID400

ลักษณะภายนอกของ ID400

ลักษณะภายนอกของ ID200

ลักษณะภายนอกของ ID200

*รูปภาพลักษณะภายนอกเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รุ่น

รุ่นID20□ID30□ID40□ID60□
อัตราการไหลของลมออก L/min (ANR)80155330780
อัตราการไหลของลมที่รีไซเคิล L/min (ANR)*203785195
อัตราการไหลของลมเข้า L/min (ANR)100192415975
ขนาดพอร์ท (ค่ากำหนด B)1/41/21/23/4
น้ำหนัก (กก.)78.518.525

*: แรงดันลมเข้าที่ 0.7 MPa

รายละเอียดจำเพาะ

รุ่นID20□ID30□ID40□ID60□
ของไหลที่ใช้ได้ลมอัด
ความดันใช้งาน (MPa)0.3 ถึง 1.00.3 ถึง 0.9
อุณหภูมิลมเข้า (°C)5 ถึง 50
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)2 ถึง 50
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟดู "วิธีการสั่งซื้อ" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
อัตราการกินไฟ30 W
ตำแหน่งการติดตั้งในบ้าน

หมายเหตุ) แรงดันลมเข้า: 0.7 MPa, อุณหภูมิลมเข้า: 35 °C, อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก: -30 °C

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน

ลมอัดที่ไหลเข้ามายังด้าน IN จะเคลื่อนผ่านโซลินอยด์วาล์ว 4 ทางและถูกดูดความชื้นที่กระบอกดูดความชื้น T1 จนได้ลมที่แห้งและไหลออกที่ด้าน OUT ในขณะเดียวกัน ลมแห้งบางส่วนจะไหลผ่านออริฟิส O2 และไปไล่ความชื้นออกจากเม็ดสารที่กระบอกทำลมแห้ง T2 จากนั้นจะไหลผ่านโซลินอยด์วาล์วโดยนำความชื้นไปด้วยและปล่อยออกสู่บรรยากาศ หลังผ่านไประยะเวลาหนึ่งวาล์วควบคุมจะทำงาน เพื่อให้ลมอัดสลับไปเข้า T 2เพื่อดูดความชิ้นออกจากลมอัด ส่วน T1 จะทำการไล่ความชื้นออกจากเม็ดสารแทน เป็นอย่างนี้สลับกันไปมาเพื่อผลิตลมแห้งได้อย่างต่อเนื่อง

แผนภาพระบบการทำงาน

แผนภาพระบบการทำงาน

แผนภาพระบบการทำงาน

ชาร์ตเวลา

ชาร์ตเวลา

ชาร์ตเวลา

แผนภาพวงจรไฟฟ้า

สำหรับ ID□00, ID□01

สำหรับ ID□00, ID□01

แหล่งจ่ายไฟ (ดู "วิธีการสั่งซื้อ" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต)

สัญลักษณ์ลักษณะ
SOL. 1โซลินอยด์วาล์ว 4 พอร์ท
SOL. 2โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท
Fฟิวส์
SWสแน็ปสวิตช์
สำหรับ ID□05, ID□06

สำหรับ ID□05, ID□06

แหล่งจ่ายไฟ (ดู "วิธีการสั่งซื้อ" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต)

สัญลักษณ์ลักษณะ
PLโคมไฟ
LS1, 2ไมโครสวิตช์
Mไทม์มิ่งมอเตอร์
Rความต้านทาน

กราฟแสดงอัตราการไหล

รหัสสินค้า
ID205-N02Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ขนาดมาตรฐาน แรงดันไฟเลี้ยง อุปกรณ์เสริม สเปค

฿ 51,091.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 80ถึง 100NPT0.71/4NPT1/420เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มีชนิดอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง วิธี สารดูดความชื้นประเภท heatless รูปทรง มาตรฐาน
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด(℃) -50 อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) 5 ถึง 50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ID205-N02Z ในชุด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, เครื่องทำลมแห้ง ID20/ID30/ID40/ID60

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ID200-02Z
ID200-F02
ID200-F02B
ID206-02
ID206-02B
ID206-02BZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ขนาดมาตรฐาน แรงดันไฟเลี้ยง อุปกรณ์เสริม สเปค

฿ 51,091.20

1 ชิ้น 55 วัน 80ถึง 100[Rc (R)] Rc0.71/4[Rc (R)] Rc1/420เฟสเดียว 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)ไม่มีชนิดอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ

฿ 49,790.40

1 ชิ้น 55 วัน 80ถึง 100G0.71/4G1/420เฟสเดียว 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)ไม่มีไม่มี

฿ 50,687.20

1 ชิ้น 55 วัน 80ถึง 100G0.71/4G1/420เฟสเดียว 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)มีตัวยึดไม่มี

฿ 49,790.40

1 ชิ้น 55 วัน 80ถึง 100[Rc (R)] Rc0.71/4[Rc (R)] Rc1/420เฟสเดียว 220 V AC (50 Hz)ไม่มีไม่มี

฿ 50,687.20

1 ชิ้น 55 วัน 80ถึง 100[Rc (R)] Rc0.71/4[Rc (R)] Rc1/420เฟสเดียว 220 V AC (50 Hz)มีตัวยึดไม่มี

฿ 51,988.00

1 ชิ้น 55 วัน 80ถึง 100[Rc (R)] Rc0.71/4[Rc (R)] Rc1/420เฟสเดียว 220 V AC (50 Hz)มีตัวยึดชนิดอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ